Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Deux bio-optiques multiusages et bio-manchons de différentes longueurs (120 mm et 220 mm)

Bio-optique multiusages et bio-manchon Raman

Maintiennent la stérilité et la qualité spectrale tout en réduisant la maintenance et les opérations de nettoyage

KRBSL
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Température


    -30 à 150 °C / -22 à 302 °F

  • Compatibilité sonde d'échantillonnage

    Raman Rxn-10

  • Pression

    Bio-manchon :
    Pression max : 13,8 barg / 200 psig

  • Matériaux en contact avec le produit

    Bio-manchon :
    Corps : inox 316L
    Fenêtre : matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess
    Finition de surface : finition de Ra 15 avec électropolissage conforme à ASME BPE SF4
    Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993

  • Longueur

    120 ou 220 mm

  • Diamètre

    Bio-manchon :
    12 mm

  • Méthode de stérilisation

    Bio-manchon :
    autoclave, irradiation gamma

  • Raccord process

    Bio-manchon :
    PG13,5