Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Deux bio-optiques multiusages et bio-manchons de différentes longueurs (120 mm et 220 mm)

Bio-optique multiusages et bio-manchon Raman

Maintiennent la stérilité et la qualité spectrale tout en réduisant la maintenance et les opérations de nettoyage

KRBSL
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
Données clés

  • Matériaux en contact avec le produit

    Corps : Inox 316L
    Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess
    Fini de surface : finition Ra 15 avec électropolissage conforme ASME BPE SF4
    Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993

  • Longueur immersible

    120 ou 220 mm
    4.73 ou 8.67 inch

  • Méthode de stérilisation

    Autoclave, irradiation gamma

Domaine d'application

Le kit combinant la bio-optique multiusages et le bio-manchon fournit des mesures fiables, en temps réel du bioprocess avec une stérilité et une efficacité maximales. La bio-optique multiusages sans contact présente un objectif auto-aligné breveté pour une qualité et une reproductibilité maximales du spectre. Il peut être combiné à la sonde Rxn-10 et se raccorde à un manchon autoclavable (ou stérilisable par gamme) jetable via à son enclenchement facile. Le système réduit la maintenance et le risque de contamination croisée pour les configurations de bioréacteur réutilisables ou à usage unique.

  • Bioréacteurs de laboratoire pour mesurer le glucose, le lactate, les acides aminés, la densité cellulaire, le titre et plus encore

  • Fermenteurs de laboratoire pour mesurer le glycérol, le méthanol, l'éthanol, le sorbitol, la biomasse et plus encore

  • Utilisation avec chambre de passage CYA680 pour certaines applications de bioprocédés en downstream

Avantages

  • Objectif auto-focalisant breveté avec alignement automatique pour une qualité spectrale et une reproductibilité optimales

  • Plus grande facilité d'utilisation avec moins d'entretien et de maintenance de la sonde

  • Flux de travail simplifié pour une meilleure efficacité du process - remplacer des sondes en milieu de lot, utiliser plusieurs manchons dans le même réacteur pour une redondance simplifiée et étalonner/vérifier les sondes à tout moment

  • Stérilisable par gamma et autoclavable, compatible avec les protocoles de nettoyage standard (bio-manchon), avec risque réduit de contamination croisée (via l'optique multiusages sans contact)

  • La version 120 mm est compatible avec la chambre de passage Endress+Hauser CYA680

  • Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique

    Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products