Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image d'une micro-cellule à flux continu Raman pour les bioprocédés en aval

Cellule à flux continu Raman

Réduisez les coûts des bioprocédés en aval et assurez des résultats plus sûrs

KRFC
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Température

    Fonctionnement :
    0 à 40 °C / 32 à 104 °F
    Stockage :
    -20 à 60 °C / -4 à 140 °F

  • Humidité relative

    Stockage :
    < 90 % sans condensation

  • Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)

    46 x 25 x 11 mm
    1,8 x 1,0 x 0,4 inch

  • Compatibilité sonde d'échantillonnage

    Raman Rxn-10

  • Compatibilité optique d'échantillonnage

    plateforme de micro-débit

  • Pression

    Pression max : 4,8 barg / 70 psig

  • Matériaux en contact avec le produit

    Corps : Inox 316L
    Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess
    Fini de surface : finition Ra 15 avec électropolissage conforme ASME BPE SF4
    Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993

  • Méthode de stérilisation

    NEP/SEP

  • Raccord process

    Ferrules fond plat 5/16-24
    Tuyau d'un diamètre extérieur jusqu'à 3/16 inch

  • Épaisseur de la voie du produit

    2,5 mm

  • Conditions de débit

    Laminaire

  • Débit volumique maximal de la cuvette

    15 ml/min