Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Solution compacte SWAS pour la surveillance de l'eau d'alimentation de chaudière

SWAS Compact : surveillance fiable des cycles vapeur/eau

Solution compacte, prête à l'emploi, pour une surveillance précise de la qualité de l'eau d'alimentation pendant la production de vapeur

71546525
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Prix après configuration dans le panier

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.

Aperçu des avantages

  • Une taille particulièrement compacte, mais tout sous le capot : notre solution SWAS Compact est le système idéal pour le contrôle haute précision de la qualité de votre eau d'alimentation. Elle arrive clé en main et entièrement assemblée sur un panneau pour une installation sans effort. Il n'y a plus qu'à la raccorder à l'électricité, à l'eau et au refroidissement. Il n'a jamais été aussi facile d'assurer une production de vapeur régulière. Grâce à des exigences minimales en matière de prélèvement et d'eau de refroidissement, il s'agit d'une merveille en termes d'économies d'énergie et d'un grand soutien pour vos tâches de mesure quotidiennes

  • Assurez le fonctionnement de votre production de vapeur

    Obtenez des données précises en temps réel de vos points de process critiques afin de maintenir la qualité de l'eau prescrite, prévenir la corrosion et la sédimentation dans votre installation, et prendre des mesures rapides si les valeurs limites sont dépassées.

  • Instrumentation adaptée à votre industrie

    Bénéficiez d'un système SWAS clé en main complet qui analyse la conductivité, la conductivité cationique (acide), l'oxygène et le pH dans un seul panneau. Tous les équipements utilisés sont éprouvés, très précis et nécessitent peu de maintenance.

  • Réduisez vos coûts d'exploitation

    Avec un volume d'échantillon de seulement 10 l/h, grâce à notre agencement breveté de capteurs dans la chambre de passage, et 70 % d'eau de refroidissement et d'énergie consommées en moins comparé aux systèmes similaires, vous réduisez la taille de votre unité de refroidissement et réalisez des économies sur les matières premières.

  • Assurez le fonctionnement de l'échangeur de cations

    SWAS Compact surveille le chargement de l'échangeur de cations et vous indique la capacité restante. Cela vous permet de régénérer l'échangeur de cations à temps pour assurer son fonctionnement.

Détails du lot

Vue d'ensemble de toutes les pièces

Composants et pré-configurations

  • Fixations

    Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.

    Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier
  • Composants
    Endress+Hauser
    1

    Analyse technique spé. des produits CSOL

    Fixations:
    CSOL-PA3WP1
    Application:
    A3
    Eau de surface
    Modification:
    WP1
    Partie en contact avec l'eau (plastique)
    >>Paramètre, Transmetteur:
    SH
    Conductivité
    Description:
    P
    Platine
    >Spécificité des lots:
    TE
    Lot 15 CDP60 SWAS compact
    Application:
    A1
    Eau pure
    Modification:
    WM1
    Partie en contact avec l'eau(métallique)
  • Liquiline CM444 est un transmetteur numérique pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène, la turbidité, ...
    2

    Transmetteur 4 voies
    Liquiline CM444

    Fixations:
    CM444-AAM4 _ _ FI10 _ _
    Agrément:
    AA
    zone non Ex
    Entrée capteur:
    M4
    4x capteur digital
    Caract. supplémentaire:
    FI
    2x relais, 2x entrée digitale, 2x sortie digitale
    Alimentation:
    1
    100...230VAC (50/60Hz)
    Entrée de câble boîtier:
    0
    métrique
  • Memosens CPS11E - Capteur de pH numérique pour applications standard avec conditions de process stables
    3

    Capteur de pH numérique
    Memosens CPS11E

    Fixations:
    CPS11E-AA7AAS2
    Agrément:
    AA
    Zone non Ex
    Type d'électrode:
    7
    Version standard, pt zéro pH 7,0, capteur de température NTC 30k
    Gamme d'application:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Système de référence:
    AS
    Diaphragme bague PTFE, anneau de sel saturé KCl, Ag/AgCl
    Longueur d'immersion:
    2
    120mm
  • Memosens COS22E : capteur d'oxygène ampérométrique hygiénique
    4

    Capteur d'oxygène numérique
    Memosens COS22E

    Fixations:
    COS22E-AA12AALB _
    Agrément:
    AA
    Zone non Ex
    Matériau du corps:
    AA
    Inox
    Gamme de mesure:
    12
    0...2mg/l
    Longueur de capteur:
    LB
    120mm
  • Memosens CLS15E - Capteur de conductivité numérique par contact pour l'eau pure et ultrapure
    5

    Capteur de conductivité numérique
    Memosens CLS15E

    Fixations:
    CLS15E-AAHC10 _
    Agrément:
    AA
    Zone non Ex
    Raccord process:
    HC
    Filetage NPT1/2
    Matériau:
    10
    Capteur PES, électrodes 1.4435
  • Le câble de mesure CYK10 est utilisé avec tous les capteurs avec tête embrochable Memosens.
    6

    Câble de mesure numérique
    CYK10

    Fixations:
    CYK10-A011
    Agrément:
    A
    zone non Ex
    Longueur de câble:
    01
    1,5m
    Raccordement de câble:
    1
    Fils préconfectionnés avec cosse
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable