Station d'épuration de Safi
Investissements dans la durabilité de l'approvisionnement en eau
L'impact de la croissance démographique, de la pénurie d'eau et du changement climatique sur la disponibilité de l'eau est important. L'eau réutilisée est la source d'eau la plus durable, consommant moins d'énergie que l'eau de mer dessalée. La station de recyclage des eaux de Safi est une installation unique à Ajman, aux Émirats arabes unis, où jusqu'à 13 000 mètres cubes par jour d'eaux usées sont traitées selon des normes de qualité très élevées.

Osmose inverse avec transmetteur multiparamètre Liquiline CM44 pour surveiller les paramètres de process critiques. Pour plus d'informations sur la station d'épuration de Safi, regardez cette vidéo.
Notre solution
Débitmètres électromagnétiques fiables, précis et robustes pour la surveillance du process et les applications de facturation
Surveillance en ligne des paramètres de qualité critiques à l'entrée et à la sortie des membranes de l'osmose inverse
Efficacité du nettoyage des membranes garantie
Réduction du coût total de possession (TCO)
Assistance locale et expertise en matière de services
La problématique du client
En tant qu'opérateur responsable, Safi surveille continuellement divers paramètres pour s'assurer que la qualité de l'eau de perméat satisfait toujours aux exigences rigoureuses établies par les industries des utilisateurs finaux. La réutilisation de l'eau implique souvent des processus de traitement avancés tels que la filtration membranaire et l'osmose inverse. La gestion de ces étapes complexes de traitement nécessite du personnel, la disponibilité de personnel qualifié et des investissements importants.
Réalisation
Les membranes d'ultrafiltration et d'osmose inverse sont sujettes à l'encrassement et à l'entartrage qui se produisent lorsque des particules et des minéraux dissous et non dissous ainsi que des micro-organismes s'accumulent sur les surfaces des membranes, réduisant ainsi la perméabilité et l'efficacité énergétique. La surveillance optimale des paramètres critiques garantit le lancement rapide de cycles de nettoyage chimique et de lavage à contre-courant, essentiels pour éviter la dégradation du flux et prolonger la durée de vie de la membrane et son remplacement.