Performance longue durée pour le traitement du petit lait
Surveillance du pH avec le capteur sans verre Memosens CPS77E
L'industrie agroalimentaire ainsi que les transformateurs de lactosérum misent sur une sécurité inconditionnelle de leurs process. Lors de la séparation des composants précieux du petit lait, le process est soumis à des spécifications strictes et à des exigences élevées en matière de nettoyage.
C'est pourquoi les valeurs de pH doivent être étroitement surveillées.

Résultats
Capteur ISFET robuste qui résiste à plus de 300 cycles de nettoyage.
Des données précises sont fournies afin d'assurer la qualité et la sécurité du produit
Sécurité de process maximale grâce à une transmission de signal inductive sans contact
Grande sécurité du produit grâce à un capteur sans verre incassable
Capteurs de pH fiable garantissant l'intégrité et l'efficacité opérationnelle des membranes polymère et céramique
Défi
Les membranes sont le cœur du processus de séparation, elles permettent d'avoir process efficace. Toutes les demandes doivent être satisfaites. L'un des points critiques est le nettoyage, où la valeur pH doit être étroitement surveillée. Les membranes sont faites de polymère ou de céramique. Les process de nettoyage varient en fonction du matériau. Les membranes polymères ont des exigences spéciales en termes de température et de produits chimiques utilisés. Les membranes céramiques sont nettoyées avec une solution caustique.
Notre solution
La CPS77E est utilisée pour la surveillance de la valeur pH. Dans les sections équipées de membranes polymères, le capteur est installé en ligne et nettoyé lors du process de nettoyage. Les capteurs céramiques sont installés avec un montage amovible afin de protéger le capteur de la solution caustique utilisée pour le nettoyage. Le capteur est nettoyé au laboratoire. Dans les deux cas, le pH est surveillé de manière fiable tout au long du process, ce qui permet d'éviter tout dommage des membranes et de réaliser la séparation comme il se doit.
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
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |