Haute fonctionnalité et design compact
Ehrmann AG fait confiance au débitmètre Picomag d'Endress+Hauser
Les espaces exigus ne sont pas rares dans l'industrie alimentaire. Cela signifie que les industriels veulent des instruments de mesure qui non seulement remplissent la tâche requise en fonction de l'application, mais aussi des appareils au design compact, le tout sans pour autant sacrifier la fonctionnalité. Le débitmètre Picomag d'Endress+Hauser relève ce défi – sans condition. C'est pourquoi il a reçu le prix Red Dot 2018.
Bénéfices client
Configuration rapide et sans fil de l'instrument via Bluetooth, même dans les endroits difficiles d'accès
Navigation rapide et confortable au sein de l'appareil et des fonctions de diagnostic via l'application SmartBlue
Afficheur convivial, de grande taille
La problématique du client
Les exploitations laitières modernes s'efforcent d'éviter toute perte ou fuite de produit. C'est la raison pour laquelle de nombreux process de pompage utilisent des garnitures d'étanchéité à anneau glissant, qui assurent une pression optimale avec l'eau et contribuent ainsi à maintenir la fonctionnalité du joint. Cela empêche non seulement le lait de s'écouler dans les eaux usées, mais aussi l'eau d'aller dans le lait. En raison de l'exiguïté de l'espace dans ces installations de pompage, il est souvent difficile d'assurer des mesures de débit fiables.
Notre solution
Le design compact du Picomag facilite l'installation sans sacrifier la fonctionnalité, notamment lorsque l'espace est restreint. Le Picomag surveille avec précision et en toute sécurité la quantité d'eau d'étanchéité pour garantir le bon fonctionnement de la pompe. Outre le débit et le totalisateur, le Picomag affiche également la température sur un afficheur facile à lire. La position horizontale de l'afficheur est automatiquement alignée avec l'installation pour assurer une lecture optimale des paramètres.