Construction verte
Une agence commerciale et centre de formation client autonome en énergie et neutre en CO2 a été construite au Canada
Le groupe Endress+Hauser a investi 20 millions d'euros dans un bâtiment parfaitement synonyme de durabilité. L'agence commerciale et centre de formation client à Burlington, Ontario, à environ 50 kilomètres au sud-ouest de Toronto, est autonome en énergie et neutre en CO2. Elle couvre tous ses besoins en énergie avec des ressources renouvelables locales.
« Notre objectif était de créer un site d'exception qui sera considéré comme durable au moment de son inauguration, mais également pendant plusieurs décennies », explique Anthony Varga, directeur général, Endress+Hauser Canada.
Le bâtiment au Canada couvre ses besoins en électricité grâce à plus de 800 modules solaires installés sur le toit. Ces panneaux peuvent générer quelque 408 000 kilowattheures d'électricité sur une base annuelle, ce qui dépasse les besoins du bâtiment ; l'électricité peut ainsi être alimentée au réseau électrique. Un système géothermique récupère la chaleur de 50 puits à une profondeur de 180 mètres et la distribue dans l'ensemble du bâtiment via 63 pompes à chaleur.
Atrium avec arbre
L'agence commerciale et centre de formation a ouvert ses portes au printemps 2022. Le centre de formation doit permettre entre autres aux clients de se familiariser sur place aux technologies de process Endress+Hauser. « Tous nos clients et partenaires peuvent simuler les conditions de process de leurs propres installations », explique Anthony Varga. Au cœur du bâtiment se trouve un ficus de quatre mètres de haut, qui symbolise l'idée « verte » tout en améliorant la qualité de l'air.
Nouvelle construction écologique
La production Endress+Hauser demande peu d'énergie et a peu d'impact sur l'environnement. L'un des plus importants contributeurs à l'empreinte écologique est l'infrastructure du bâtiment. C'est avec cette idée en tête que le groupe conçoit ses nouveaux bâtiments avec des composantes environnementales et répond aux normes les plus strictes en matière d'efficacité énergétique. Grâce à toutes ces mesures, le bâtiment est l'une des structures les plus vertes du pays.
Endress+Hauser est la première entreprise privée à viser les trois certificats du Conseil du Bâtiment Durable du Canada : le rendement énergétique zéro net, les normes du bâtiment à carbone zéro et le Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) en or.