Les principaux avantages de l'utilisation de la vapeur comme moyen de transfert thermique sont les suivants : absence de toxicité, ininflammabilité, équipement peu coûteux et ne nécessitant que peu d'entretien. Néanmoins, des coups de bélier, des vibrations et de la corrosion, voire une capacité réduite des réchauffeurs de vapeur et une surcharge des purgeurs de vapeur peuvent se produire. Vous pourriez alors faire face à des problèmes de sécurité du système, des défaillances précoces des équipements, une faible efficacité du système, des arrêts fréquents de la chaudière ainsi que des conduites ou de vannes de vapeur endommagés.
Chiffres clés
60 millions de dollars,
tel peut être le coût d'une turbine à vapeur de 500 MW. Si une rénovation de la turbine est nécessaire, les coûts engendrés peuvent être aussi élevés que les coûts initiaux.
Améliorez l'efficacité du circuit eau/vapeur


Bâche de condenseur
La tâche principale du condenseur de vapeur est de condenser la vapeur sortant de la turbine basse pression et de la convertir en eau afin qu'elle puisse être réutilisée comme eau alimentaire dans la chaudière. Le vide et la différence de température entre l'eau de refroidissement et la vapeur dans la bâche sont essentiels pour produire plus d'électricité, mais nécessitent également une surveillance et un entretien ainsi qu'une mesure fiable du niveau à tout moment.
Notre expertise dans le domaine
Pour résoudre les problèmes de vide et de maintenance de la mesure de niveau, essayez notre radar filoguidé Levelflex une alternative aux transmetteurs de niveau par pression différentielle et plongeurs traditionnels.
- Réalisez des économies de temps et d'argent grâce à la mise en service simple et le fonctionnement sans faille
- Utilisez notre Levelflex FMP51 pour une mesure précise du niveau même sous vide

Chaudières à vapeur et préchauffeurs
Si le niveau est trop bas, la surchauffe des tubes d'eau peut provoquer des accidents, occasionnant des réparations coûteuses, des temps d'arrêt voire des blessures du personnel. Si le niveau est trop haut, l'eau de la chaudière qui est entraînée dans le surchauffeur ou la turbine peut occasionner des coûts de maintenance élevés, des pannes de la turbine ou de la chaudière ou une diminution du rendement.
Notre expertise dans le domaine
Le contrôle du niveau implique l'utilisation de technologies de pointe, comme le radar filoguidé, car la mesure de niveau doit être précise et transmise au système de contrôle. Utilisez notre Levelflex FMP54 pour une mesure précise du niveau même dans des conditions de process extrêmes avec une température et une pression élevées.
- Augmentez la sécurité en réduisant le risque d'arrêt de la chaudière
- Augmentez la disponibilité en optimisant le contrôle du niveau
- Misez sur l'auto-vérification Heartbeat pour assurer le bon état de l'appareil

Réseaux de chaleur et refroidissement urbains
Qu'il s'agisse des bâtiments de services publics, ou de grands complexes immobiliers ou d'industriels, il existe des réseaux de chauffages et de refroidissement. Les systèmes de refroidissement et de chauffage nécessaires à cette fin fonctionnent souvent 24 heures sur 24 et consomment une énorme quantité d'énergie.
Notre expertise dans le domaine
Notre nouveau package énergie offre maintenant aux clients une transparence totale sur la quantité d'énergie consommée dans un système et sur l'endroit où elle est consommée.
- Optimisez la précision et la fiabilité de la mesure de la température avec nos capteurs modulaires
- Contrôlez le débit avec nos débitmètres à ultrasons et électromagnétiques
- Réduisez l'investissement grâce à l'appairage électronique des sondes de température avec les calculateurs d'énergie thermique EngyCal RH33 et EngyCal RS33
Avantages
Avec plus de 60 ans de savoir-faire dans le domaine des circuits eau/vapeur, nous aidons nos clients à optimiser leurs coûts de cycle de vie et à réduire les délais de planification et d'approvisionnement. Notre objectif est de fournir des solutions d'ingénierie plus simples, plus sûres et plus précises, qui apportent des avantages substantiels à votre process.
Chiffres clés
25 %
de réduction des coûts grâce à la mesure de niveau par radar filoguidé (GWR) de haute qualité dans les chambres by-pass.
Chiffres clés
1
fournisseur global de produits, services et solutions
Chiffres clés
100 000
chambres de mesure by-pass Levelflex installées dans le monde entier.
Comment nous pouvons vous aider
Nous assurons le fonctionnement sûr et efficace de votre cycle eau/vapeur et maîtrisons les problèmes de vide et de densité qui affectent la mesure de niveau. Nous fournissons une gamme complète de technologies, solutions et services pour répondre à vos besoins pour différents paramètres de process. Nos instruments de mesure sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées afin de garantir une performance et une compatibilité constantes.
- Améliorez l'efficacité et la disponibilité de votre installation avec des contrôles de niveau optimisés
- Maintenance et coûts de cycle de vie réduits
- Temps de planification et d'approvisionnement réduit
- Coûts de montage et de mise en route réduits (chambre by-pass avec radar filoguidé)
- Conformité totale avec les normes de sécurité de la centrale (p. ex. SIL, PED, ASME)