Le contrôle de la qualité de l'eau dans les centrales électriques est essentiel à la fois pour maintenir l'efficacité opérationnelle et pour minimiser les temps d'arrêt des installations provoqués par la corrosion et les fuites. Un contact constant avec l'eau et la vapeur augmente les risques de corrosion et d'entartrage sur toutes les surfaces métalliques. Le choix des bons outils pour la mesure et l'analyse de la qualité de l'eau permet de contrer de tels risques et d'éviter des frais de réparation.
Solutions d'analyse intelligente pour éviter la corrosion et l'entartrage


Éviter la corrosion du système avec le contrôle du pH
Le pH de l'eau d'alimentation a un impact direct sur les niveaux de corrosion dans le circuit eau/vapeur, et les valeurs pH peuvent varier en fonction de l'emplacement dans le circuit. Pour éviter la corrosion, les opérateurs des installations doivent surveiller de près le pH et mettre en place le conditionnement selon un ou deux modes en fonction de l'équipement installé, soit universel ou, plus couramment, légèrement alcalin.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser offre des capteurs et transmetteurs unique pour une mesure du pH de haute qualité à divers points du circuit eau/vapeur.
- Contrôlez avec fiabilité les niveaux de pH même dans les milieux fortement alcalins ou les zones dangereuses avec notre électrode en verre Orbisint CPS11D basée sur la technologie Memosens
- En option, des anneaux de sel pour des applications avec faible conductivité dans l'eau déionisée comme l'eau d'alimentation de chaudière

Protection des turbines avec un contrôle précis des silicates
Les silicates se déposent sur toute surface en contact avec de la vapeur, ce qui entraîne la formation d'une couche solide sur les pales de la turbine et donc l'usure et le blocage de la turbine. Retirer les dépôts de silicates au moyen de procédés chimiques ou mécaniques peut vous coûter du temps et des ressources précieuses.
Notre expertise dans le domaine
Les analyseurs Endress+Hauser offrent un contrôle continu des silicates à divers points du circuit eau/vapeur.
- Économisez du temps et de l'argent avec notre analyseur de silicates Liquiline System CA80SI
- Surveillez vapeur haute pression et basse pression dans la turbine, le ballon chaudière, les pompes de récupération de condensat, l'eau d'appoint/ l'eau d'alimentation de chaudière, et réchauffeurs haute pression/économiseur
- Évitez des retards de démarrage coûteux et le test manuel des lots d'échantillons

Éviter la corrosion avec le contrôle de l'oxygène dissous (OD)
L'oxygène peut entraîner des dommages dus à la corrosion des composants du circuit eau/vapeur et doit être présent uniquement à l'état de traces (ppb). Afin de minimiser la corrosion dans des conditions de fonctionnement en milieu alcalin, le dégazage mécanique et des additifs chimiques sont utilisés pour supprimer l'OD.
Notre expertise dans le domaine
La technologie Memosens d'Endress+Hauser pour capteurs d'oxygène combinée à notre transmetteur Liquiline permet un étalonnage fiable en laboratoire, une maintenance aisée et des temps d'arrêt minimums du point de mesure.
- Augmentez la sécurité et la disponibilité du processus au niveau du point de mesure
- Minimisez le temps d'arrêt du processus pendant le remplacement du capteur grâce à la détection automatique des capteurs

Éviter l'entartrage grâce à la détection des variations de conductivité
Les solides dissous présents dans le circuit eau/vapeur peut entraîner l'entartrage de l'équipement et des défauts techniques. La conductivité de l'eau pure est presque nulle et même une petite quantité de sel peut augmenter considérablement la corrosion ; le paramètre de conductivité est donc un indicateur utile des solides dissous et impuretés entraînés p. ex. par le refroidissement de l'eau et les fuites d'air, et donc sur le risque d'entartrage.
Notre expertise dans le domaine
Sous forme compacte ou montés sur panneau pour plus de simplicité, les transmetteurs multiparamètres de la gamme Liquiline d'Endress+Hauser utilisent la technologie de capteur numérique Memosens pour aider à détecter les solides dissous à divers points du circuit.
- Mise en service et élargissement simples et rapides
- Bénéficiez d'un mode de fonctionnement standardisé et intuitif
Avantages
Nous croyons en une instrumentation intelligente qui vous épargne les réparations chères et les temps d'arrêt inutiles. Les platines d'analyse sont conçues avec des instruments haut de gamme pour assurer l'intégrité de votre circuit eau/vapeur à tout moment. Toutes les platines sont faciles à installer, à mettre en service et à utiliser et, grâce à leur conception modulaire, elles peuvent être combinées à souhait.
Chiffres clés
50 %
est l'augmentation de la disponibilité du processus grâce aux instruments numériques Memosens installés sur les platines
Chiffres clés
3 250 $
d'économies supplémentaires toutes les 26 min dans une centrale à cycle combiné typique de 500 MW utilisant des analyseurs de conductivité dégazée
Chiffres clés
50 %
de gain de temps en intégrant la platine dans le système numérique de contrôle commande grâce aux transmetteurs Liquiline
Comment nous pouvons vous aider
En fournissant tous les informations de mesure nécessaires au suivi du processus, le système d'analyse eau/vapeur Endress+Hauser (SWAS) offre une solution standardisée pour le prélèvement et l'analyse de l'eau dans les centrales électriques, en réduisant les temps d'arrêt et en augmentant l'efficacité de la centrale. Modulaire, évolutif et facile à installer, compatible avec la technologie numérique Memosens p. ex. pour un étalonnage facile, des mesures fiables, une maintenance conviviale une réduction des temps d'arrêt.
- Deux platines sont disponibles : système d'analyse SWAS Customized (sur mesure) et SWAS Compact (pré-assemblé)
- Un seul transmetteur pour tous les paramètres avec SWAS Compact et les contrôleurs multicanaux Liquiline
- Maintenance préventive avec calcul de la capacité cationique résiduelle
- Manutention aisée même avec peu d'expérience technique