Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.
Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren Endress+Hauser-Vertriebspartner.
Spezifikation im Überblick
-
Prozessdruck
Max. 4 bar (relativ)
Anwendungsgebiet
Dipfit CYA10 ist eine flexible Eintauchbauarmatur für Sensoren, die in industriellen Hilfsprozessen sowie in Wasser- und Abwasseranwendungen eingesetzt werden. Sie ermöglicht eine einfache und flexible Installation, selbst in Gefahrenbereichen, bis zu einer Eintauchtiefe von 10 Metern. Darüber hinaus bietet sie einen Stoß- und Aufprallschutz für den installierten Sensor und eine Zugentlastung für das installierte Kabel. Die Eintauchbaugruppe ist mit allen 12 mm Memosens-Sensoren mit 120-mm-Schaftlänge und ohne KCl-Versorgung kompatibel.
CYA10 ist eine versenkbare Armatur mit einer Eintauchtiefe von 10 m für
die Oberflächenwasserüberwachung in Grundwasserbrunnen, Flüssen und für Brack- und Meerwasser
Abwasserbehandlung
Hilfskreisläufe
Dipfit CYA10 ist kompatibel mit allen digitalen 12mm Memosens-Sensoren ohne Flüssig-KCl-Referenz und den folgenden Parametern
pH/ORP
Leitfähigkeit
Sauerstoff
Vorteile
Einfache, werkzeuglose Installation in Brunnenschächten, Flüssen und Kesseln dank zahlreicher Installationsmöglichkeiten (fixiert mit einem Flanschanschluss oder in Kombination mit Flexdip CYH112)
Zeitsparende Instandhaltung der Messestelle aufgrund des biegsamen Teils der Armatur und einfacher Erreichbarkeit des verwendeten Sensors, auch wenn die Armatur in einer hohen Eintauchtiefe verwendet wird
Simple Realisierung von Messtellen mit PG13,5 Sensoren („12mm“), da die Armatur platzsparend gestaltet ist, um sie auch in Kanälen, Kesseln, Kanalisationsrohren oder -schächten zu installieren
Große Flexibilität in der Anwendung durch die Möglichkeit die Messstellen in Abwasserkanälen und abgedeckten Klärbecken und im Ex-Bereich zu installieren und zu betreiben
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Dipfit CYA10
Taucharmatur für Abwasser, Oberflächenwasser und industriellen
AnwendungenEN DE 09/12/2024Sprache:
Deutsch
Version:
09/12/2024
Dateigröße:
539.6 KB
Dateiname:
TI01810CDE_0124-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA 71638868
Eintaucharmatur für den Laborbereich
EN DE 23/10/2024Sprache:
Deutsch
Version:
23/10/2024
Dateigröße:
783.3 KB
Dateiname:
BA02379CDE_0124-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Dipfit CYA10
Taucharmatur für Abwasser, Oberflächenwasser und industriellen Anwendungen
EN DE 10/01/202523/10/2024Sprache:
Deutsch
Version:
10/01/2025
Dateigröße:
656.8 KB
Dateiname:
BA02378CDE_0224-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Kit für Dipfit CYA10
Ersatzteilkits für die Taucharmatur CYA10
EN DE 21/11/2024Sprache:
Deutsch
Version:
21/11/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
EA01511CDE_0124-00.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: , Assemblies
Product root: CYA10-
Declaration number: HE_01939_01.24
Manufacturer specification: PEDEN DE 23/08/2024Sprache:
Englisch
Version:
23/08/2024
Dateigröße:
287.5 KB
Dateiname:
HE_01939_01.24 CYA10_DGRL.pdf
-