Trinkwasser-Überwachung bei Grossveranstaltung
Mit Analysepanel und cloudbasiertem Netilion Ecosystem
Alle 14 Jahre findet das Bundeslager (BuLa) der Pfadibewegung Schweiz statt. Vom 23. Juli bis 6. August 2022 verwandelte sich das Goms im Kanton Wallis zur Zeltstadt. Mit 30’000 Teilnehmern war es das grösste Bundeslager, das es je in der Schweiz gegeben hat. Auf dem 120 ha grossen Gelände musste Trinkwasser in einwandfreier Qualität zur Verfügung gestellt werden. Die ungewöhnliche Hitze und die grosse Zahl der Besucher stellten die Organisatoren vor besondere Herausforderungen.
Die Vorteile auf einen Blick
-
Mobiles, kompaktes Analysepanel
-
Zyklische Datenübertragung in die Netilion Cloud-Plattform
-
Speicherung und Fernabfrage der Messwerte
-
Kontinuierliche Überwachung wichtiger Trinkwasserparameter
Anforderungen
Zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität während des Pfadibundeslagers sollten die folgenden Parameter kontinuierlich überwacht werden: pH-Wert, Chlor, Temperatur, Leitfähigkeit sowie gelöster Sauerstoff. Neben den Vor-Ort Anzeigen wünschte der Kunde die Datenübertragung der Messwerte in eine Cloud mit folgenden Funktionen: Messwerttrends, Grenzwertvorgaben mit Alarmierung, Export der Messdaten im CSV-Format.
Die Lösung von Endress+Hauser
Zur Überwachung der geforderten Parameter lieferte Endress+Hauser ein Analysemesspanel bestehend aus: Durchflussüberwachung, digitalem Messumformer Liquiline CM444 und angeschlossenen Memosens-Sensoren zur Erfassung der Daten. Der CM444 verfügt über eine Anzeige der Messwerte, einen Datenspeicher und eine Schnittstelle zum EdgeDevice. Mit diesem werden die Messdaten zyklisch in die Netilion Cloud-Plattform gesendet. Mit einem Netilion Account lassen sich Messdaten von überallher abrufen, auf dem Smartphone oder Laptop anzeigen und analysieren.