Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Generazione di vapore nella produzione chimica

Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore chimico

Prendetevi cura dei vostri generatori di vapore ed evitate depositi e corrosione con le soluzioni SWAS

Nell'industria chimica, il vapore è il modo più sicuro per generare calore, ad esempio nei reattori pass-through. Per assicurare che la generazione di vapore funzioni senza problemi e con il minimo consumo di energia, proteggendo caldaie e tubazioni dalla corrosione e dai depositi, l'acqua di alimentazione deve essere di qualità costante. Di ingombro ridotto, il sistema di analisi SWAS Compact di Endress+Hauser offre la più recente tecnologia di misura per tutti i parametri critici, con un consumo molto basso di acqua di raffreddamento e di campionamento.

  • SWAS Compact riduce il consumo d'acqua fino al 70%

    rispetto ai sistemi SWAS tradizionali

    L'eccezionale sistema SWAS Compact, ideale per l'industria chimica, offre i massimi livelli di affidabilità, disponibilità e tracciabilità minimizzando il consumo dell'acqua di campionamento e raffreddamento. Ciò è assicurato dall'armatura a deflusso brevettata con un sofisticato layout dei sensori. Monitoraggio efficiente di vapore e acqua per risparmiare costi e risorse nella produzione chimica.

I pannelli SWAS monitorano tutti i parametri critici del processo di generazione del vapore Endress+Hauser

I sistemi di monitoraggio di vapore/acqua Endress+Hauser permettono di monitorare tutti i parametri critici dei processi di generazione del vapore, in sicurezza

Pannello SWAS Compact di Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Soluzione SWAS Compact: un sistema di analisi dell'acqua che richiede quantitativi minimi di campione e investimenti contenuti

Mappa di processo della generazione di vapore industriale ©Endress+Hauser

Illustrazione del processo di generazione di vapore industriale come avviene, ad esempio, nell'industria chimica

I vantaggi offerti da Endress+Hauser

Con le nostre soluzioni SWAS, avrete il pieno controllo della qualità dell'acqua di alimentazione. Potrete contare su funzioni altamente efficienti di monitoraggio di parametri multipli, anche complessi, in un unico punto centrale. La purezza costante dell'acqua contribuisce a ridurre al minimo i tempi di fermo e a prolungare la vita utile delle caldaie a vapore. Avrete la certezza di rispettare i valori limite e, grazie alle funzioni di tracciamento e gestione sicura dei dati, potrete documentare in qualsiasi momento la qualità dell'acqua. Con i nostri sistemi "chiavi in mano" è tutto semplice, dalla messa in servizio all'operatività.

  • Supporto e riduzione dei tempi di lavoro grazie a un sistema compatto, facile da usare e manutenere e perfettamente adattato ai vostri requisiti. Tutti i nostri pannelli SWAS permettono un monitoraggio altamente efficiente e, grazie al marchio CE, anche rigorosamente conforme.

  • Sfruttate i vantaggi di un sistema SWAS Compact completo e "chiavi in mano" che analizza pH, ossigeno, conducibilità e conducibilità acida in un unico pannello. Dati accurati e in tempo reale dai punti critici del processo, senza interruzioni della produzione.

  • Con un volume di campionamento di soli 10 l/h, grazie al layout brevettato del sistema di misura, e una riduzione del 70% del consumo d'acqua di raffreddamento ed energia rispetto a sistemi simili, il nostro pannello SWAS Compact consente di risparmiare denaro sulle materie prime.

  • Tutte le soluzioni SWAS possono essere integrate comodamente e facilmente nei PLC esistenti con diverse interfacce analogiche e digitali o attraverso la connettività IIoT.

  • Con i nostri sistemi di analisi del vapore e dell'acqua, potete contare su una gestione sicura dei dati che permette di provare, in qualsiasi momento, la qualità dell'acqua. La semplicità di collegamento, tipo plug-and-play, ne consente il rapido uso nell'impianto.

  • Cosa offriamo

    Le soluzioni intelligenti di monitoraggio di Endress+Hauser per i generatori di vapore, come i pannelli SWAS Compact, forniscono la misura di tutti i parametri critici in un unico punto centrale. Ciò assicura la protezione da corrosione e depositi dei...

  • Hardware & Software

    • Analisi di tutti i tipici parametri critici dell'acqua: ad es. pH/redox, ossigeno, conducibilità (totale, cationica/acida, differenziale), torbidità, TOC. Parametri aggiuntivi e sensori di terze parti su richiesta. 

    • Misura di fino a otto parametri con un...

  • Servizi

    • Consulenze

    • Gestione del progetto

    • Test di accettazione in fabbrica (FAT)

    • Site acceptance test (SAT)

    • Certificazione (CE)     

    • Messa in servizio da parte di tecnici esperti dell'organizzazione di assistenza Endress+Hauser

    • Servizi di installazione, manutenzione e...
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
    Lunga vita agli impianti per la produzione di energia!

    Pannelli modulari SWAS per un sicuro ciclo acqua/vapore

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Esplora altre applicazioni per il settore