Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Product picture of: RSTD

RSTD

RSTD
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
Questo prodotto non è più disponibile.

Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.

ASP-STATION D
Per il campionamento automatico di acque
di scarico impiegando il principio per
aspirazione.
Protezione IP 55, termostatata con in-
tercapedine di isolamento, in acciaio
inox 1.4301.
Temperatura ambiente: -20...+50oC.
Massima altezza di aspirazione: 6 mt.
Lungh. max tubo di aspirazione: 30 mt.
Predeterminatore per avvio campionamento
Tipi di campionamento: in base tempo,
proporzionale alla quantita',per evento,
proporzionale alla portata.
Tempi di start/stop: preselezionabili.
Sei programmi preconfigurabili.
Cambio del programma.
Volume campionamento: da 20 a 350 ml.
Distribuzione del campione: commutazione
bottiglie in base al tempo o ai campio-
namenti effettuati.
Sistema di distribuzioe intercambiabile.

  • Successore