I data manager sono sistemi flessibili e potenti per l'organizzazione dei valori di processo. Grazie al loro funzionamento intuitivo, i data manager si adattano facilmente e rapidamente a qualsiasi applicazione. I valori di processo misurati sono presentati chiaramente sul display e registrati in modo sicuro. Inoltre, il sistema monitora e analizza i valori di soglia. I valori misurati e calcolati possono essere trasmessi facilmente a sistemi di livello superiore con i protocolli di comunicazione più comuni; inoltre, è possibile interconnettere i singoli moduli di un impianto.
You've viewed 8 of 32 products
Descrizione del portfolio
Il nostro portfolio di data manager e data logger include:
- Data manager per la registrazione, la visualizzazione e il monitoraggio automatizzati dei valori di processo
- Data manager per installazioni sul campo, montaggio a fronte quadro o installazioni in aree Ex
- Data manager con pacchetti applicativi singoli, ad es. per energia, batch o applicazioni per acque reflue
- Data logger per la visualizzazione e la memorizzazione dei valori misurati
Principio di misura
I sistemi di memorizzazione dati misurano i segnali di ingresso connessi ed estrapolano le informazioni necessarie per le singole applicazioni. Tali informazioni vengono poi visualizzate sullo schermo del dispositivo e memorizzate internamente o su un dispositivo intercambiabile per la registrazione dei dati. Tali informazioni di processo possono essere memorizzate a lungo termine mediante trasmissione a sistemi superiori (ad es. PC), restando disponibili semplicemente con un pulsante.
A seconda dei requisiti e dell'applicazione del processo, è possibile avvalersi dei seguenti strumenti:
- Data logger: semplici dispositivi con display digitale integrato
- Data manager: dispositivi potenti per applicazioni stand-alone e integrazione nei sistemi
Elemento comune a tutti questi dispositivi è la funzionalità virtuale priva dunque di usura (senza necessità di supporti cartacei), con un conseguente risparmio in termini di tempo e denaro.
Vantaggi
- Elevata sicurezza dei dati
- Data manager con web server integrato: accesso remoto alle funzionalità e visualizzazione del dispositivo per costi di manutenzione inferiori
- Capacità del sistema: compatibile con i bus di campo comuni (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) per una rapida integrazione in sistemi diversi
- I potenti pacchetti software e la struttura dei dispositivi rappresentano un'ottima soluzione per le applicazioni in tutti i settori industriali