Il compito di un trasmettitore di temperatura è quello di convertire il segnale in ingresso di sensori di temperatura come RTD e termocoppie in un segnale in uscita stabile e standardizzato. Tuttavia, i moderni trasmettitori che utilizzano la tecnologia digitale sono molto più di questo: sono intelligenti, flessibili e offrono un'elevata precisione di misura. Sono un componente cruciale della catena di misura in grado di migliorare la sicurezza e l'efficienza del processo.
You've viewed 8 of 32 products
Descrizione del portfolio
La nostra offerta di trasmettitori di temperatura iTEMP include un'ampia selezione di modelli, custodie, approvazioni e standard di comunicazione:
- Trasmettitori su guida DIN, trasmettitori da testa e trasmettitori da campo per vari punti di misura
- Trasmettitori di temperatura per aree pericolose
- Opzione di sicura per la parametrizzazione remota
- Integrazione perfetta del sistema con i comuni protocolli di comunicazione
- Digitalizzazione completa negli impianti di processo con Ethernet-APL
- Digitalizzazione di dispositivi semplici tramite la tecnologia IO-Link
Trasmettitori di temperatura: compiti, caratteristiche e tecnologia
I trasmettitori di temperatura - la misura perfetta per il vostro punto di misura
Trasmettitore di temparatura TMT142B con tecnologia SmartBlue
Immagine dell'applicazione trasmettitore di temperatura
Portfolio trasmettitore di temperatura HART
Tipologia di trasmettitori
I nostri trasmettitori di temperatura sono disponibili con tre varianti di custodia per un'integrazione ottimale in qualsiasi impianto o processo. Come dispositivi montati su guida DIN adatti all'installazione a pannello, come trasmettitori da testa per l'installazione diretta nelle teste termometriche e come trasmettitori da campo per il collegamento diretto nell'area di processo.
Standard di comunicazione
I trasmettitori di temperatura Endress+Hauser sono disponibili con un'ampia gamma di standard di comunicazione. In passato, sono stati installati soprattutto trasmettitori con tecnologia analogica 4...20 mA.
Portfolio trasmettitori di temperatura 4...20 mA
Oggi la tecnologia digitale è sempre più accettata, perché offre una migliore precisione e allo stesso tempo una maggiore flessibilità. HART, ad esempio, si basa sul segnale analogico 4...20 mA, ma con la possibilità di trasmettere anche segnali digitali. PROFIBUS, PROFINET e Foundation Fieldbus offrono la possibilità di trasferire il valore misurato e ulteriori informazioni in modo puramente digitale.
Vantaggi
- Funzionamento sicuro in aree pericolose e approvazioni internazionali quali FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx
- Informazioni di diagnostica secondo NAMUR NE 107
- Abbinamento sensore-trasmettitore per la massima accuratezza di misura
- Le funzioni di monitoraggio del sensore aumentano l'affidabilità del punto di misura
- Cablaggio senza attrezzi con morsetti a innesto