I termometri compatti combinano tutti i componenti in un unico gruppo non smontabile. Grazie al loro design piccolo e leggero, all'efficienza dei costi, all'utilizzo ottimale dello spazio, al funzionamento affidabile, alla facilità di installazione e messa in servizio, soddisfano perfettamente i requisiti della moderna strumentazione di processo. All'interno del nostro portfolio semplificato, offriamo la massima versatilità per l'uso industriale o igienico - dai diversi segnali di comunicazione a un'ampia gamma di connessioni al processo.
You've viewed 8 of 32 products
iTHERM CompactLine
La famiglia iTHERM CompactLine è stata progettata con cura per evitare inutili complessità e ottenere un rapporto prezzo/prestazioni equilibrato. Pronti all'uso e versatili, questi strumenti sono progettati per un'ampia gamma di applicazioni nei settori farmaceutico, alimentare e dei processi industriali in generale. L'inclusione di tecnologie di misura di alta qualità, come i sensori a risposta rapida e l'accoppiamento sensore-trasmettitore, garantisce tempi di risposta e precisione elevatissimi.
Descrizione del portfolio
Il nostro portafoglio semplificato di sonde di temperatura di piccole dimensioni offre:
- Diverse connessioni al processo - filettate o igieniche
- Vasta gamma di modelli di sensori RTD - di base o ad alte prestazioni
- Termometri con pozzetto - sostituzione/ritaratura facile e sicura
- Termometri senza pozzetto - contatto diretto con il fluido: tempi di risposta più rapidi e massima precisione
- Termometri con o senza trasmettitore
- Termometri con o senza display
- Segnali di comunicazione - da 4 a 20 mA, IO-Link
- Pozzetti igienici - compresi i pozzetti a T e a gomito
Tecnologia iTHERM TrustSens
Endress+Hauser ha sviluppato il primo sensore di temperatura dotato di autotaratura al mondo, progettato specificamente per applicazioni igieniche che richiedono una rigorosa conformità alle normative FDA e GMP. L'unità sensore combina una RTD Pt100 standard con un elemento di riferimento a punto fisso altamente preciso che sfrutta l'effetto della temperatura di Curie per generare un segnale di taratura affidabile. Questa tecnologia pluripremiata aiuta a ridurre al minimo i rischi e le incertezze di misura nei processi critici.
Pozzetti a T e a gomito
I nostri pozzetti igienici sono progettati senza saldature o punti di ristagno, il che li rende facili da pulire e ideali per le applicazioni igieniche e asettiche. Vengono saldati nelle tubazioni di processo, non sono smontabili e sono fresati da un unico pezzo di acciaio inossidabile. Anche con lunghezze di immersione molto ridotte, questi pozzetti sono ideali per l'uso in tubazioni, recipienti o serbatoi igienici o asettici.
iTHERM CompactLine TM311 con pozzetto a gomito montato TT411
Pozzetto termometrico a T
Segmento di tubo diritto unito a un pozzetto, con il pozzetto che sporge nel segmento di tubo con un angolo di 90°
Pozzetto a gomito
Attacco a gomito e pozzetto, con il pozzetto che sporge direttamente su un lato della curva del tubo.
Vantaggi
- Design piccolo e compatto, interamente in acciaio inox
- Vantaggi in termini di costi
- Tempi di risposta estremamente rapidi
- Elevata precisione anche con lunghezze di inserzione ridotte