Sensori, sonde, interruttori di livello per liquidi e solidi
Qualità costante del prodotto, sicurezza degli impianti e efficienza economica - questi sono aspetti importanti per qualsiasi punto di misura del livello. I livelli di liquidi, paste, solidi o gas liquefatti sono spesso misurati in serbatoi, sili o contenitori mobili. Disponiamo di un vasto portfolio di sensori e sonde per la misura continua e il controllo di livello, per la misura di interfase e di densità, progettati secondo diversi principi fisici di funzionamento. Endress+Hauser vi supporta per la pianificazione, la messa in servizio e la manutenzione del vostro punto di misura.
Vantaggi
La giusta soluzione per ogni compito di misura
In qualità di leader nel mercato mondiale della misura di livello, Endress+Hauser garantisce la protezione degli asset
Supporto tecnico in tutto il mondo
Know-how per l'intero ciclo di vita del prodotto
Salvaguardate con un'adeguata taratura la qualità e la precisione dei vostri strumenti minimizzando l'interruzione dei processi.
Sonde di livello
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Sensori e sonde di livello a microimpulsi guidati che offrono una misura affidabile nei liquidi e nei solidi sfusi. Il sensore Levelflex è una soluzione sicura anche in condizioni di processo estreme.
Sensori e sonde di livello radar che offrono una misura senza contatto affidabile e senza necessità di manutenzione in liquidi e solidi sfusi. Il sensore Micropilot è una soluzione sicura anche in condizioni di processo estreme.
Sensori e sonde di livello a ultrasuoni non a contatto ideali per liquidi e solidi sfusi. I sensori di livello Prosonic rappresentano una soluzione consolidata e conveniente per la misura di livello.
Sensori di livello idrostatici con trasmettitori di pressione per applicazioni in liquidi. I trasduttori di pressione Deltapilot o Waterpilot con celle di misura Contite non subiscono l'influenza della possibile formazione di schiuma.
Le sonde di livello a vibrazione permettono di prevenire il troppo pieno in liquidi e solidi sfusi. Gli interruttori di livello Liquiphant e Soliphant rappresentano una soluzione sicura anche in condizioni di processo estreme.
Sonde e sensori per la misura e interruttori per il controllo di livello con principio capacitivo per l'utilizzo con liquidi e solidi sfusi. I sensori di livello Liquicap, Liquipoint, Solicap e Minicap sono sonde semplici ed economiche.
Interruttori di livello conduttivi per un controllo del livello semplice e sicuro nei liquidi conduttivi. La sonda di livello Liquipoint è adatta a un'ampia gamma di applicazioni.
Sensori e sonde di livello nei liquidi con dislocatore servoazionato. La sonda Proservo per serbatoi viene utilizzata per le applicazioni di misura fiscale e Inventory Control.
Sensori e sonde di livello radiometrici che offrono una misura continua e non a contatto in liquidi e solidi. I sensori di livello radiometrici rappresentano una soluzione sicura anche in condizioni di processo estreme.
Interruttore di livello a paletta rotante per il controllo del livello nei solidi sfusi. La sonda di livello Soliswitch è estremamente solida e conveniente.
Sensori di livello, volume o massa nei liquidi basati sulla misura della pressione differenziale. Il trasduttore di pressione Deltabar è una soluzione affidabile nell'industria di processo.
Le sonde di livello a galleggiante sono una soluzione semplice e conveniente per il rilevamento del livello nei liquidi. L'interruttore di livello Liquifloat funziona come un protettore della pompa o un allarme di livello nelle vasche aperte.
Gli interruttori di livello con barriere a microonde sono ideali per il controllo del livello nei solidi sfusi. I sensori di livello non a contatto Soliwave subiscono un'influenza minima delle condizioni di processo.
Filtra prodotti
I sensori di livello wireless ottimizzano la logistica
I sensori di livello wireless ottimizzano la logistica
Tutti i vantaggi dei sensori radar digitali per la misura di livello in asset mobili o fissi.
113 GHz + your wavelength
113 GHz + your wavelength
Based on the sum of 113 GHz, we select the appropriate radar frequency for each of your applications.
La nuova gamma di sensori radar Micropilot da 80 GHz
La nuova gamma di sensori radar Micropilot da 80 GHz
Tutti i vantaggi della nuova generazione di sensori radar da 80 GHz per la vostra misura di livello.
Applicazioni con solidi sfusi: la nuova generazione di sensori radar da 80 GHz
Applicazioni con solidi sfusi: la nuova generazione di sensori radar da 80 GHz
Tutti i vantaggi della nuova generazione di sensori radar da 80 GHz per la misura di livello nell'industria primaria e nel settore metallurgico e minerario.
La nuova generazione di Liquiphant è pronta per l'Industria 4.0
La nuova generazione di Liquiphant è pronta per l'Industria 4.0
6.000.000 sonde di livello Liquiphant installate in tutto il mondo sono la dimostrazione della straordinaria affidabilità del nostro prodotto.
Per applicazioni impegnative: radar da 80 GHz Micropilot
Per applicazioni impegnative: radar da 80 GHz Micropilot
Tutti i vantaggi della nuova generazione di sensori radar da 80 GHz per le misure di livello nell'industria Oil & Gas e chimica.
Il primo sensore radar autarchico da 80 GHz a livello globale
Il primo sensore radar autarchico da 80 GHz a livello globale
Micropilot FWR30 - Industria 4.0 da toccare
Per applicazioni igieniche: radar Micropilot 80 GHz
Per applicazioni igieniche: radar Micropilot 80 GHz
Tutti i vantaggi della nuova generazione di sensori radar a 80 GHz per le misure di livello igieniche nell'industria farmaceutica, alimentare e delle bevande.
How’s Your Beer?
How’s Your Beer?
The Fermentation Monitor QWX43 automatically screens all parameters in the fermentation process
Prozess- oder Lagertanks? Füllstandsmessung mit dem richtigen Radarsensor.
Prozess- oder Lagertanks? Füllstandsmessung mit dem richtigen Radarsensor.
Der richtige Radarsensor für Ihren Füllstand.
Flüssigkeit, Schüttgut, Lagerhaltung, Prozesse und eichpflichtige Anwendungen.
Download
Panoramica della misura di livello
Prodotti e servizi per la misura di livello di liquidi e solidi
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .