Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sonde di livello radiometriche

Sensori di livello per la misura continua e controllo del livello in liquidi e solidi sfusi con dispositivi Gamma

Misuratore radiometrico Gammapilot FMG50
10 Prodotti
Filtra X icon

Sonde di livello radiometriche

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliamo di sonde di livello radiometriche

Le sonde di livello radiometriche con contenitore di carica e Gammapilot forniscono valori di misura affidabili laddove altri principi di misura non possono più essere utilizzati per via delle condizioni di processo estreme o delle condizioni meccaniche, geometriche o di costruzione. I sensori di livello Gamma sono destinati al controllo del livello non a contatto, alla misura del livello continua e alla misura di densità e interfaccia in liquidi, solidi, sospensioni o fanghi. Scoprite l'ampia gamma di sonde di livello radiometriche, fate clic sul pulsante seguente.

Con i sensori di livello radiometrici è possibile eseguire quattro attività di misura (misura continua del livello, controllo di livello, densità e interfaccia) anche in condizioni di processo estreme. La radiazione del contenitore di carica gamma viene emessa senza essere attenuata in una sola direzione e si muove in tutte le altre direzioni. Questo garantisce la massima sicurezza per il personale e una misura affidabile.

Sonde di livello radiometriche: principio di misura

La carica gamma, isotopo di cesio o cobalto, emette una radiazione gamma attenuata al passaggio attraverso i materiali. La misura deriva dall'assorbimento della radiazione da parte del prodotto da misurare, provocato dalle variazioni di livello. Il sistema di misura consta di una carica, un contenitore di carica e un trasmettitore compatto che funge da ricevitore.

Vantaggi

  • Misura non a contatto dall'esterno
  • Per eseguire attività di misura estreme laddove altri principi non possono più essere utilizzati
  • Contenitore di carica con accensione e spegnimento manuale o pneumatico e lucchetto, serratura o catenaccio per fissare la posizione di accensione o spegnimento