Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Product picture of: Dosimag DDA

Dosimag DDA

DDA
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione
  • Principio di misura

    Elettromagnetico

  • Nome del prodotto

    Misura di processi dinamici con installazione in tubazione, ad es. dosaggio, controllo veloce, misure con pompe dosatrici o pompe a pistoni, portata pulsante

  • Caratteristiche del sensore

    Taglio bassa portata
    Unità di volume selezionabile
    Misuratore con automonitoraggio
    Approvazioni
    3-A (simbolo dello standard USA per applicazioni sanitarie)
    -SK 344-001

  • Diametro

    DN 02 … 25
    1/12" … 1"

  • Errore di misura massimo

    ±0,5%
    ±5% senza taratura

  • Campo di misura

    0 … 17,7 m³/h

  • Campo di pressione

    PN16 … 40

  • Temperatura di processo

    -20 … 130 °C

  • Protezione elettronica

    IP67
    NEMA 4x

  • Display / Operazione

    -

  • Uscite

    Impulsi
    Frequenza
    Stato