Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Controllo dell'aerazione sicuro ed economico

L'impiego dell'analisi in linea può incrementare la resa

La combinazione delle misure di ossigeno, ammonio e nitrati per il controllo dell'aerazione in base al carico può aiutare l'operatore a migliorare le prestazioni dell'impianto, riducendo le emissioni e incrementando la sicurezza e l'efficienza energetica.

Soluzione per il controllo dell'aerazione ©Endress+Hauser

Vantaggi

  • Sensibile miglioramento del bilancio energetico per la nitrificazione/denitrificazione e minore consumo di energia

  • Prolungata vita operativa del sensore e ridotta manutenzione grazie alla tecnologia Memosens

  • Semplicità di configurazione dei diversi parametri analitici grazie alla piattaforma Liquiline CM44 e alla tecnologia Memosens

La sfida

L'affidabile rimozione di COD e del carico di nutrienti è essenziale. Richiede l'efficiente funzionamento dell'impianto per consentire fasi aerate e non aerate e finalizzare l'eliminazione dell'azoto mediante denitrificazione. Un monitoraggio preciso del consumo di energia per l'aerazione è fondamentale per amministrare i costi energetici complessivi. Il sicuro rispetto delle soglie e l'efficienza energetica sono fattori importanti per un impianto di trattamento delle acque reflue.

Le vostre necessità

Medi e anche piccoli impianti devono rispettare severe norme e, di conseguenza, cresce la richiesta di sensori intelligenti e soluzioni di controllo. Misure analitiche, che richiedono poca manutenzione, che offrono elevata affidabilità, ripetibilità e risposte veloci, sono spesso difficili da reperire.

La nostra soluzione

Endress+Hauser offre soluzioni speciali per le misure analitiche negli impianti di depurazione:

  • Semplice gestione di diversi parametri analitici in linea

  • Concetto modulare del trasmettitore

  • Ridotta manutenzione e semplice taratura con sensori digitali Memosens

  • Misure continue e veloci dei nutrienti

  • Sensore ionoselettivo (ISE) che non richiede reagenti

La nostra soluzione alternativa

Endress+Hauser offre una soluzione intelligente per il controllo dell'aerazione – Liquicontrol CDC80:

  • Liquicontrol CDC80: - Controllo delle soffianti nel trattamento biologico, nel trattamento a fanghi attivi e nel controllo della pompa per il dosaggio del flocculante

  • Accesso remoto ai dati di misura per il download e il monitoraggio

  • Parametrizzazione e monitoraggio dello stato di ogni controller attivo

Ampio portfolio di servizi a supporto dei nostri clienti garantire prestazioni e affidabilità ideali degli impianti

Dal sensore alla soluzione completa

  • Trasmettitore Liquiline CM44 multicanale con tecnologia Memosens per il controllo dell'areazione: sensore di ossigeno ottico (COS61D), sensore ISE (CAS40D), sensore di pH/redox (CPS16D) e sensore di torbidità (CUS51D)

  • Sistema Liquicontrol (CSC80) per il controllo della vasca di aerazione in base al carico e/o della precipitazione del fosfato

  • Progettazione, messa in servizio, formazione e supporto della manutenzione