Sistemi di dosaggio a elevata precisione per processi sottovuoto
Soluzioni complete per FrymaKoruma, Rheinfelden
Endress+Hauser (Schweiz) AG ha fornito a FrymaKoruma quattro sistemi di dosaggio completi, estremamente accurati, che dovevano essere integrati in quattro impianti sottovuoto, commissionati da un importante produttore di cosmetici brasiliano.

Risultati
-
Soluzione completa da un unico fornitore
-
Rispetto di tutti i requisiti di accuratezza
Consegna puntuale
Problematiche
Le unità di dosaggio funzionano con controlli di dosaggio autonomi, basati sulle direttive del controllo superiore dell'impianto sottovuoto. Devono essere realizzati due dosaggi simultanei di due componenti con un'accuratezza migliore di 0,6% L'accuratezza raggiunta deve essere sempre monitorata. Ottimizzazione automatica dei tempi di apertura e chiusura delle valvole e compensazione degli effetti dell'impiego della valvola.
Soluzione con Endress+Hauser
Per la fornitura dei sistemi di dosaggio completi, FrymaKoruma si è rivolta a
Endress+Hauser. La pluriennale esperienza del centro di competenze locale Life Sciences Industry nel campo delle norme di corretta lavorazione (GMP), nel settore della tecnologia per la misura di portata e le innumerevoli referenze di controlli di dosaggio realizzati in campo farmaceutico
sono stati i fattori che hanno convinto FrymaKoruma. Si decise, che nella prima fase si dovevano fornire quattro dei sei controlli di dosaggio previsti..
Contenuto della fornitura di un'unità di dosaggio:
9 misuratori di portata Dosimass di Endress+Hauser
11 valvole a diaframma Gemü 660
1 armadio di comando con PLC
1 armadio di comando per l'impianto pneumatico
Tubazioni complete e allestimento di due skid per ogni unità di dosaggio
Progettazione hardware e software
Documentazione