Come migliorare la sostenibilità ottimizzando le attività grazie al monitoraggio del consumo legato alle utility
Ottimizzazione dell'energia nella produzione
L'efficienza operativa nel controllo dei processi e nelle applicazioni industriali è stata ed è un obiettivo importante per tecnici e operatori di impianto. Nel panorama odierno, l'aumento dei costi delle utility e la diffusione di iniziative eco-consapevoli accendono un nuovo riflettore sul risparmio energetico negli impianti. Il personale degli impianti ha il compito di trovare modi per risparmiare dimostrando intraprendenza, senza compromettere sicurezza, qualità, affidabilità e tempi di funzionamento.
Il personale degli impianti può ridurre i costi operativi risparmiando energia ovunque sia possibile. Ma il personale sa quanta energia viene effettivamente consumata nell'impianto? L'implementazione di un piano di gestione energetica con la giusta strumentazione può risolvere questo problema e anche altre sfide.
Riducete i costi operativi per diventare più competitivi
Con il monitoraggio delle utility, la riduzione del consumo energetico può essere del 5 - 15%. Ma per ottenere questo risultato occorre stabilire i giusti indicatori di prestazione energetica (EnPI) e adattare opportunamente le attività di processo.
Ottimizzare i servizi chiave ad alta intensità energetica nella produzione di alimenti e bevande
Molti processi dell’industria alimentare e delle bevande sono responsabili di oltre il 50% del consumo totale di energia. Tali sfide richiedono strumentazione innovativa, digitalizzazione e strategie di riduzione per ottenere risparmi sui costi e un uso più efficiente dell’energia. Inizia questo viaggio identificando le aree di miglioramento e ottimizzazione dei processi.
Aree di miglioramento in tutte le industrie
Dal consumo di vapore all'efficienza delle caldaie, sono svariate le opzioni che permettono di risparmiare sui costi in un processo legato alle utility
Migliorate distribuzione e consumo di vapore nell'ambito delle utility
Il vapore è un mezzo fondamentale per il trasferimento di calore in varie industrie, e nelle sue fasi di generazione, distribuzione e utilizzo deve essere data massima priorità alla sicurezza.
Ottimizzazione dell'efficienza delle caldaie legata alle utility
Ci sono svariate utility e applicazioni che offrono opportunità di risparmio energetico. Efficienza delle caldaie e qualità del vapore sono un buon punto di partenza.
Risparmiate energia grazie all'ottimizzazione dell'aria compressa
Utilizzando le soluzioni per la gestione dell'energia di Endress+Hauser, gli utenti possono individuare in modo affidabile i punti deboli e i potenziali di risparmio negli impianti di aria compressa.
Misurate l'efficienza delle utility relativamente a raffreddamento e riscaldamento
Gli impianti di raffreddamento e riscaldamento sono fondamentali nelle attività quotidiane. Scoprite di più su recupero del calore disperso, teleraffreddamento e teleriscaldamento, risparmio di costi ed energia legati a questa utility
Scoprite di più sulle nostre competenze
Efficienza energetica industriale migliore grazie a informazioni sulle utility per tutte le industrie
Ottimizzazione e gestione dell'energia industriale permettono a tutte le industrie di risparmiare energia, ponendo le basi per attività più sostenibili.
Per rimanere competitivi, i produttori del settore alimentare devono aumentare la produttività, migliorare la resa e ridurre al minimo le perdite di produzione.
In Endress+Hauser sappiamo che la fiducia, la comunicazione e la collaborazione svolgono un ruolo fondamentale in una partnership di successo volta a un costante miglioramento.
Raffreddamento efficiente per la neutralità carbonica del concetto energetico
Il concetto energetico della Swiss Life Arena di Zurigo è particolarmente innovativo soprattutto per quanto riguarda la generazione di freddo. Il fornitore di servizi energetici ewz si avvale della tecnologia Endress+Hauser per il monitoraggio dell'efficienza.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .