Un trattamento delle acque industriali efficace ed affidabile è essenziale per processi sicuri ed efficienti
Il trattamento delle acque industriali è un'attività essenziale in una moltitudine di settori. La sfida per i gestori degli impianti è quella di conciliare efficienza e sicurezza, ottimizzando i costi di trattamento delle acque industriali senza mettere in pericolo l'utilizzo previsto all'interno di un processo. Dal raffreddamento o vapore nella produzione, all'acqua di processo specifica, al consumo umano diretto, le esigenze di trattamento variano per qualità, composizione e pH. Il nostro portfolio di trattamento delle acque industriali consente di ottenere efficienza in qualsiasi situazione.
20%
del consumo globale di acqua
può essere ricondotto alle industrie. Nei paesi sviluppati questo numero è notevolmente più elevato.
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser offre un portfolio su misura per le sfide uniche e diversificate del trattamento delle acque industriali. Le nostre tecnologie di misura consentono ai nostri clienti di migliorare la sicurezza e l'efficienza dei processi:
Filtrazione a membrana
Acqua di raffreddamento e bollitura
Trattamento delle acque di processo
Applicazioni
Filtrazione a membrana
Una tecnologia unica per il trattamento delle acque, la filtrazione a membrana può essere applicata per raggiungere diversi obiettivi, con pori di dimensioni variabili che consentono la separazione meccanica di batteri o virus fino a singoli ioni per la desalinizzazione. L'efficienza e la durata della filtrazione a membrana dipende dal regolare monitoraggio di più parametri dell'acqua.
La nostra expertise nel settore
Ampio e altamente versatile, il portfolio di strumentazione Endress+Hauser consente un monitoraggio accurato e affidabile dei parametri per un'efficienza e una durata di vita ottimali delle membrane:
Corrosione, depositi e incrostazioni ostacolano l'efficacia dei processi di raffreddamento e di ebollizione e possono causare gravi problemi di salute. La filtrazione dell'acqua di raffreddamento e il dosaggio di biocidi per prevenire la crescita di alghe, funghi e batteri sono pratiche standard. L'efficacia di questi processi dipende da un monitoraggio affidabile e continuo dei parametri dell'acqua, come il pH e i livelli di ossigeno.
La nostra expertise nel settore
Il nostro portfolio per l'analisi dei liquidi comprende sensori e trasmettitori digitali, nonché pannelli analitici personalizzabili per un monitoraggio affidabile dei parametri chiave:
Analizzare la qualità dell'acqua con la tecnologia Memosens
Monitorare con precisione tutti i punti critici di controllo utilizzando i i trasmettitori Liquiline
L'acqua di processo utilizzata direttamente nei prodotti finali deve essere costantemente conforme alle caratteristiche specifiche per una qualità costante del prodotto. Parametri come pH, torbidità e livelli di ossigeno devono essere garantiti attraverso la filtrazione e l'aggiunta di dosi precise di agenti chimici.
La nostra expertise nel settore
Il nostro portfolio di flussimetri, sensori analitici digitali e trasmettitori consente la conformità alle specifiche delle acque di processo:
Endress+Hauser può vantare oltre 60 anni di esperienza nel settore dell'acqua. In tutto il mondo, aziende municipali e industrie di ogni settore si affidano alle competenze del nostro personale e al nostro portfolio dedicato, studiato espressamente per rispondere alle sfide dei nostri clienti. Possiamo aiutarvi a garantire la disponibilità degli impianti, la qualità dei prodotti e la gestione efficiente dei costi.
Oltre 60 anni
di esperienza nel settore del trattamento delle acque potabili e reflue
250.000
sensori analitici digitali installati in tutto il mondo
40%
in più di durata dei nostri sensori digitali
Scoprite la nostra gamma di prodotti
Analisi
Analisi
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Efficienza
Trattamento delle acque reflue industriali
Ottimizzare il trattamento delle acque reflue industriali per una conformità economica.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Power & Energy: Dare forza al futuro
Power & Energy: Dare forza al futuro
Voi fornite energia al mondo - noi vi forniamo il know-how applicativo per la vostra centrale elettrica: vapore (carbone, gas e petrolio), turbina a gas a ciclo combinato, waste-to-energy, idroelettrica e nucleare.
Miniere, minerali e metalli: Estrarre un futuro sostenibile
Miniere, minerali e metalli: Estrarre un futuro sostenibile
In un mondo caratterizzato da riduzione delle varietà dei metalli, gap di competenze e difficoltà di scavo - possiamo aiutarvi a ridurre i costi di produzione, mantenere il vostro impianto sicuro e aumentare la conformità e la responsabilità.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .