Strumentazione di processo per l'industria dello zucchero
Tecnologie di misura innovative, robuste e facili da pulire durante la produzione e la manutenzione
La produzione dello zucchero è un'attività sensibile ai costi. Una strumentazione di processo robusta, durevole e di alta qualità è della massima importanza perché aumenta le prestazioni della produzione e assicura una qualità costante. I processi possono essere ottimizzati senza compromettere la qualità del prodotto. Tecnologie di misura facili da pulire, affidabili e innovative garantiscono un'elevata disponibilità dell'impianto e riducono il rischio di danni alle attrezzature durante la manutenzione.
182
milioni di tonnellate di zucchero
sono state prodotte in tutto il mondo nella campagna 2020/2021. L'80% dello zucchero mondiale è prodotto dalla canna da zucchero e il restante 20% proviene dalle barbabietole da zucchero. Un totale di oltre 120 paesi producono zucchero. Fonte: www.investopedia.com
La nostra offerta
Endress+Hauser offre una gamma completa di strumenti approvati analitici e per la misura di portata, livello, temperatura e pressione, per risolvere le sfide che il complesso settore della produzione dello zucchero pone. I nostri strumenti sono progettati e realizzati per resistere ai processi di pulizia durante i periodi di manutenzione e in processi di produzione gravosi.
Qualità costante del prodotto
Parametri di elaborazione stabili (Brix, ecc.)
Sicurezza per la vostra base installata come i misuratori di portata o altri dispositivi rilevanti per il processo
Fermi di produzione ridotti
Applicazioni
Misura del livello nel processo di evaporazione
Una delle applicazioni più impegnative nella produzione dello zucchero è la misura di livello nell'evaporatore. Un basso livello del succo chiarificato può danneggiare un intero lotto e causare un'interruzione non programmata.
La nostra expertise nel settore
La tecnologia radar montata in un sistema di bypass assicura un monitoraggio del livello robusto, stabile e affidabile.
Ottimizzate la misura di livello nel processo di evaporazione, per esempio con il nostro radar Micropilot FMR60.
Ottimizzate la vostra misura della pressione differenziale
Gli ambienti di produzione difficili e i processi di pulizia danneggiano spesso il sistema di pressione differenziale negli evaporatori.
La nostra expertise nel settore
Il nostro innovativo dispositivo elettronico di pressione differenziale è un'affidabile alternativa a sistemi tradizionali.
Massima robustezza abbinata a resistenza all'abrasione e tenuta al vuoto grazie alla cella ceramica di Deltabar FMD71. Inoltre, Deltabar offre un'installazione più rapida, manutenzione e tempi di fermo impianto ridotti, oltre a necessità di parti di ricambi al minimo.
Mantenere la misura del pH entro i limiti di sicurezza
L'intervallo di pH ottimale nel processo di cristallizzazione è compreso tra 6,5 e 7,0, per garantire prodotti finali di alta qualità. A causa della bassa forza ionica dell'acqua miscelata con lo zucchero, non è possibile utilizzare un elettrodo di vetro.
La nostra expertise nel settore
Consigliamo i nostri sensori digitali in ISFET o enamel, privi di parti in vetro, combinati con la tecnologia Memosens.
Identificare il potenziale di utilizzo del nostro sensore digitale di pH privo di parti in vetro CPS77E con elettrodo in ISFET.
Beneficiate di una stabilità a lungo termine e di una manutenzione minima utilizzando Ceramax CPS341D, il sensore digitale di pH non in vetro con elettrodo in enamel.
Aumentate la sicurezza del processo e semplificate la movimentazione grazie alla tecnologia digitale tecnologia digitale Memosens.
Lo sciroppo viene prodotto in fase di evaporazione con circa 65° Brix. Risultati affidabili e precisi al momento giusto sono fondamentali.
La nostra expertise nel settore
Oltre al compito principale di misurare la portata massica e la densità, il Promass esegue anche una misura in linea della concentrazione Brix con un alto grado di precisione. Inoltre, Promass fornisce notifiche diagnostiche chiare e standardizzate utilizzando Heartbeat Technology di Endress+Hauser, che consente la manutenzione predittiva, fornendo al contempo la prova dell'affidabilità operativa e della sicurezza del processo.
Scoprite i vantaggi dei misuratori di portata massica Coriolis di Endress+Hauser.
Analizzare il potenziale della Heartbeat Technology relativa alla manutenzione predittiva.
Punti di misura nella cristallizzazione e centrifugazione dello zucchero
Vantaggi
Come produttore di zucchero, dovete ridurre al minimo i tempi morti o altri rischi durante il processo di produzione. Per questo motivo, avete bisogno di un partner affidabile al vostro fianco. I nostri esperti ingegneri industriali e applicativi possono aiutarvi a ottimizzare i vostri processi e a migliorare la disponibilità dell'impianto.
24/7
produzione senza interruzioni.
NO
guasti o strumenti danneggiati durante la produzione e la manutenzione.
Oltre 1000
Installazione degli strumenti di processo Endress+Hauser in tutti gli stabilimenti di zucchero per migliorare la disponibilità del vostro impianto.
Schweizer Zucker lavora 10.000 tonnellate di barbabietola da zucchero al giorno. Dallo stoccaggio all'evaporazione e la cristallizzazione, gli strumenti Endress+Hauser svolgono i loro compiti in modo affidabile.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Produttività
Standardizzazione della strumentazione
Riduzione dei costi per la messa in servizio e l'acquisto di ricambi, grazie alla standardizzazione degli strumenti di misura nei vostri progetti
Ottimizzare i processi Clean-In-Place (CIP) nell'industria alimentare
Ottimizzare i processi Clean-In-Place (CIP) nell'industria alimentare con l'innovativa tecnologia dei sensori di portata, livello, pressione, temperatura e analisi
Design igienico per garantire la sicurezza alimentare
Garantite la sicurezza degli alimenti e soddisfate i regolamenti, gli standard e i requisiti alimentari vigenti grazie alla nostra tecnologia di misura con design igienico.
Voi fornite energia al mondo - noi vi forniamo il know-how applicativo per la vostra centrale elettrica: vapore (carbone, gas e petrolio), turbina a gas a ciclo combinato, waste-to-energy, idroelettrica e nucleare.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Rendete la gestione delle vostre utility più efficiente, sicura e affidabile. Affidatevi a Endress+Hauser per migliorare i vostri sistemi di energia a vapore e il trattamento delle acque industriali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .