Ottimizzazione del processo di raffinazione di oli commestibili
Tecnologie di misura innovative garantiscono elevate prestazioni di produzione e disponibilità dell'impianto
I produttori di oli commestibili devono far fronte a sfide sempre più impegnative imposte dai bassi margini, dalla fluttuazione della qualità delle materie prime e dal cambiamento delle abitudini dei consumatori. Il miglioramento delle prestazioni di produzione e la riduzione dei costi operativi impongono la necessità di una tecnologia di misura innovativa. Attraverso un'ottimizzazione mirata e costante del processo di raffinazione, i responsabili d'impianto possono ridurre al minimo i tempi di inattività e gli scarti, aumentando il valore aggiunto dei loro sistemi, il tutto senza sacrificare la qualità del prodotto.
218
milioni di tonnellate
di oli alimentari sono stati prodotti in tutto il mondo nell'anno di raccolta 2022/2023. Fonte: www.statista.com La giusta tecnologia di misura nel processo, unita all'uso efficiente delle risorse, assicura costi operativi inferiori e una migliore disponibilità del sistema.
Ecco cosa vi offriamo:
Endress+Hauser offre una gamma completa di tecnologie di misura del processo, affidabili e resistenti, per la produzione di oli commestibili di alta qualità, dalla consegna delle materie prime, alla raffinazione e allo stoccaggio del prodotto finito. Con miglioramenti sostenibili del processo, offriamo supporto al fine di evitare sprechi e perdite e di ottimizzare le prestazioni del sistema di produzione. I vantaggi della nostra tecnologia:
Qualità del prodotto garantita e costante
Riduzione di stimolatori di processo, materiali operativi e additivi
Consumo ottimizzato dell'energia
Dati di processo in tempo reale che fungono da base per una manutenzione intelligente
Applicazioni
Consegna delle materie prime
Il monitoraggio della quantità e della qualità delle materie prime inizia dal punto di consegna.
La nostra expertise nel settore
I nostri strumenti di misura basati su radar monitorano continuamente e con precisione il livello di riempimento nei serbatoi di stoccaggio e nei sili, indipendentemente dal fatto che la materia prima venga fornita in forma solida o liquida.
Affidatevi a Micropilot FMR67 con tecnologia a 80GHz per le massime esigenze nella misura di livello dei solidi in pezzatura.
Micropilot FMR62per la misura di livello in liquidi aggressivi o in applicazioni con requisiti igienici.
Riducete i costi di inventario e aumentate la produttività con una completa visibilità dell'inventario grazie alla nostra soluzioni di Inventory Management
Scoprite di più sulle modalità di ottimizzazione della raffinazione di oli commestibili attraverso tutti i processi
Vantaggi
In qualità di produttore di oli commestibili, si deve far fronte a una costante pressione per conservare le risorse e ridurre i tempi di inattività, massimizzando al contempo la produttività. Ecco perché è indispensabile un partner affidabile. Il nostro esperto team di specialisti del settore può offrire assistenza nella selezione della giusta tecnologia di misura per tutti i parametri di processo critici, consentendo di garantire contemporaneamente sicurezza e qualità del prodotto.
100%
affidabilità della misura grazie alla taratura garantita dai nostri specialisti dell'assistenza a livello globale
UN
partner affidabile con competenza applicativa, industriale e di processo nella produzione di oli commestibili
24/7
disponibilità del sistema senza interruzioni o tempi di inattività
L'azienda tedesca C. Thywissen GmbH lavora 2.000 tonnellate di semi ogni giorno. I robusti strumenti di Endress+Hauser assicurano operazioni di misura affidabili nell'intero processo di produzione.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Disponibilità
Standardizzazione della strumentazione
Riduzione dei costi per la messa in servizio e l'acquisto di ricambi, grazie alla standardizzazione degli strumenti di misura nei vostri progetti
Ottimizzare i processi Clean-In-Place (CIP) nell'industria alimentare
Ottimizzare i processi Clean-In-Place (CIP) nell'industria alimentare con l'innovativa tecnologia dei sensori di portata, livello, pressione, temperatura e analisi
Trattamento delle acque reflue nell'industria alimentare
Nell'industria alimentare, l'acqua viene usata prevalentemente come materia prima per i processi di pulizia e produzione. Diverse attività di prevenzione, monitoraggio e trattamento delle acque reflue presentano un potenziale di ottimizzazione.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Rendete la gestione delle vostre utility più efficiente, sicura e affidabile. Affidatevi a Endress+Hauser per migliorare i vostri sistemi di energia a vapore e il trattamento delle acque industriali.
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Ottimizzate le vostre risorse e massimizzate le prestazioni del vostro impianto. Per saperne di più!
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .