Ottimizzazione sicura delle prestazioni e dell'efficienza delle raffinerie con sistemi di misura e di automazione all'avanguardia
Ottimizzare le raffinerie per soddisfare le esigenze normative e di mercato è un'enorme sfida per il settore petrolifero. I nuovi progetti sono più costosi e complessi, a causa delle norme ambientali. Tutte le attività devono ridurre le emissioni delle sostanze (NOx) responsabili dell'inquinamento dell'aria, il che comporta costosi interventi di retrofit e upgrade degli impianti esistenti. Per ottenere combustibili a basso tenore di zolfo si determina un maggiore consumo di idrogeno. Pertanto, per rimanere competitivi occorre aumentare le prestazioni, e contemporaneamente puntare su massima sicurezza e flessibilità di produzione.
50%
di tutte le attività di raffineria negli Stati Uniti ora passano attraverso idrotreatori per conversione, finitura e pretrattamenti. L'idrodesulfurizzazione è la più grande applicazione della tecnologia catalitica in termini di volume del materiale trattato. (Tratto da: Topsøe H., Clausen B.S., Massoth F.E. (1996) Hydrotreating Catalysis. In: Anderson J.R., Boudart M. (eds) Catalysis. Catalysis-Science and Technology, vol 11. Springer, Berlin, Heidelberg)
Il portfolio prodotti Endress+Hauser, comprendente strumenti di misura estremamente accurati e affidabili e soluzioni di automazione all'avanguardia, offre nuove opportunità di miglioramento del controllo e dell'operatività di raffinerie petrolifere complesse, con le relative infrastrutture di stoccaggio e di carico/scarico. Inoltre, con le pressioni a livello ambientale e di costi, che richiedono un'attenzione rigorosissima a efficienza, affidabilità e sicurezza, queste opportunità di ottimizzazione delle raffinerie sono più interessanti che mai.
Miglioramento dell'efficienza degli impianti e massima disponibilità della produzione
Ottimizzazione delle prestazioni di produzione, tutelando al contempo salute, sicurezza e conformità
Conformità assicurata agli ultimi requisiti normativi in materia ambientale
Applicazioni
Misura nelle colonne di distillazione del petrolio grezzo
Le misure accurate e affidabili nelle colonne di distillazione del petrolio grezzo sono essenziali per la contabilizzazione della resa e il conseguimento, la pianificazione e la programmazione degli obiettivi di produzione. Occorre massimizzare la velocità di alimentazione, assicurando al contempo che la miscela dei tipi di grezzo sia conforme alle specifiche ambientali. Gli errori di misura, inoltre, possono provocare costosi fermi impianto, oltre a non conformità dei prodotti alle specifiche.
La nostra expertise nel settore
Gli ingegneri Endress+Hauser vi aiuteranno a progettare e scegliere i misuratori più adatti ai vostri specifici punti di misura critici.
Misure continue del livello assicurate con sensori radar a onde guidate
Integrazione del misuratore di portata Coriolis o a vortici per misure accurate in ambienti gravosi
Aumento della disponibilità e dell'affidabilità del processo, maggiore sicurezza
Le norme ambientali sempre più rigorose richiedono riduzioni significative del tenore di zolfo dei prodotti petroliferi, e questo può avvenire soltanto mediante desolforazione catalitica in un hydrofiner. Affinché questo processo venga eseguito in maniera affidabile, le sfide maggiori per gli operatori degli impianti sono la prevenzione di channeling e punti caldi.
La nostra expertise nel settore
Già collaudato in numerose applicazioni in tutto il mondo, il sistema multipunto MultiSens Flex di Endress+Hauser contiene diversi sensori di temperatura singoli montati in un unico tronchetto. In questo modo si richiede un numero minimo di tronchetti e di aperture nella torre per ottenere una quantità sufficiente di punti di misura della temperatura per il monitoraggio 3D e una desolforazione affidabile e controllata.
Impiegando termocoppie che, se necessario, possono essere estratte e sostituite con la torre in servizio, si evitano fermi impianto non pianificati
Prevenzione dei fenomeni di channeling e formazione di punti caldi nell'hydrofiner
Aumento dell'efficienza, dell'affidabilità e della sicurezza
Monitoraggio dell'efficienza delle caldaie a vapore
Il costo di investimento di una tipica caldaia a vapore può essere notevole, ma il suo consumo annuale di combustibile supera di gran lunga la spesa iniziale. Di conseguenza, qualche punto percentuale di differenza in termini di efficienza della caldaia può significare miglioramenti sostanziali delle prestazioni complessive della raffineria.
La nostra expertise nel settore
Le soluzioni energetiche intelligenti e scalari di Endress+Hauser per i sistemi a vapore consentono un monitoraggio ottimale delle caldaie a vapore per ridurre i consumi di carburante.
Visibilità dei consumi di carburante e vapore
Identificazione, qualificazione e allocazione delle perdite nel sistema
Scoprite i processi e le applicazioni negli impianti di raffinazione
Vantaggi
Gli operatori delle raffinerie devono confrontarsi costantemente con la necessità di minimizzare costi, rischi per la sicurezza, tempi di fermo ed emissioni massimizzando, nel contempo, il rendimento. Per questo, occorre un partner affidabile che sia sempre al vostro fianco. I nostri team di esperti possono aiutarvi a studiare e scegliere i dispositivi più adatti per tutti i vostri punti di misura critici, per ottimizzare i processi delle vostre raffinerie petrolifere, riducendo sensibilmente il rischio di errore umano.
50%
di risparmio sui costi totali di gestione grazie al sistema dP elettronico.
Fino a 50
punti di misura per ogni connessione al processo, liberamente disposti nel reattore a letto fisso. Ciò significa poter conoscere il reale potenziale di ottimizzazione del processo ed essere in grado di prevedere la durata dei catalizzatori.
5 ... 15%
di risparmi ottenibili con soluzioni di energy management a distanza
Iplom SpA voleva ottimizzare il suo processo di raffinazione per prolungare la durata dei catalizzatori e aumentare la sicurezza in un'applicazione di desolforazione attraverso un monitoraggio tridimensionale preciso del profilo di temperatura.
I serbatoi di processo ad alta pressione continuano a generare allarmi di deviazione? Per motivi di sicurezza, in molti serbatoi ad alta pressione si utilizzano tecnologie di livello ridondanti che forniscono diverse indicazioni di livello.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Produttività
Ottimizzazione della separazione nell'Oil&gas con un monitoraggio preciso
Separare gli idrocarburi liquidi dall'acqua e dai sedimenti può essere complesso, poiché occorrono informazioni affidabili su tutti i parametri chiave per ottenere prestazioni ottimali. Scoprite come possiamo aiutarvi.
Massimizzate l'efficienza dei processi di lavorazione del gas naturale
Massimizzate la produttività delle attività di trattamento del gas naturale, dei processi di liquefazione e degli impianti di LNG con le soluzioni di misura Endress+Hauser.
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Il vostro partner per soddisfare le normative igieniche globali, garantire la qualità costante del prodotto e la disponibilità dell'impianto, conservando le risorse e riducendo i costi.
Miniere, minerali e metalli: Estrarre un futuro sostenibile
Miniere, minerali e metalli: Estrarre un futuro sostenibile
In un mondo caratterizzato da riduzione delle varietà dei metalli, gap di competenze e difficoltà di scavo - possiamo aiutarvi a ridurre i costi di produzione, mantenere il vostro impianto sicuro e aumentare la conformità e la responsabilità.
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Rendete la gestione delle vostre utility più efficiente, sicura e affidabile. Affidatevi a Endress+Hauser per migliorare i vostri sistemi di energia a vapore e il trattamento delle acque industriali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .