I sensori all'avanguardia per gli impianti chimici garantiscono misure accurate, aumentano l'efficienza operativa e riducono i costi di manutenzione a lungo termine
Una tecnologia obsoleta può compromettere i processi produttivi e la disponibilità. Le vecchie tecnologie di misura che fanno leva su componenti meccanici sono meno accurate e richiedono livelli di manutenzione più elevati rispetto agli equivalenti moderni per garantire la produzione. Investire oggi per sostituire i vecchi dispositivi meccanici con una tecnologia di sensori innovativa darà i suoi frutti nel lungo periodo, sia in termini di aumento della produttività che di risparmio sui costi di manutenzione.
250.000
Dollari Statunitensi persi
possono fermare un impianto di produzione di olefine, quando si utilizza tecnologia di misura obsoleta, secondo gli esperti del settore
Come possiamo aiutarvi
Indipendentemente dal processo chimico industriale o dall'applicazione, l'ultima generazione di sensori Endress+Hauser vi permetterà di raggiungere i vostri obiettivi di produttività e di spesa, fornendo misure accurate, riducendo la manutenzione e i tempi di inattività durante la taratura e i test di prova. Inoltre, i nostri team di vendita e assistenza sono disponibili in tutto il mondo per un supporto end-to-end, dalla selezione dei sensori appropriati per sostituire i vecchi dispositivi alla progettazione di concetti di manutenzione personalizzati.
Pulizia e taratura sicure durante il processo, autodiagnosi e test di prova senza sforzo grazie alla strumentazione intelligente con Heartbeat Technology integrata
Diagnostica avanzata per la prevenzione di fermi produzione non pianificati
Disponibilità immediata dei dati trasmessi dai dispositivi da campo grazie a tag RFID che permettono di accedere in mobilità alle informazioni sugli asset
Piattaforme unificate per i trasmettitori a supporto di un approccio di manutenzione mirato, basato sull'affidabilità
Strumenti di ottima qualità con sicurezza intrinseca ed elevata accuratezza che forniscono dati affidabili e sicurezza di processo.
Applicazioni
Misura efficiente della viscosità nei processi di polimerizzazione
La viscosità è una proprietà cruciale dei fluidi e un parametro di misura fondamentale nel controllo del processo di polimerizzazione. Come variabile, può essere utilizzata per monitorare la qualità del prodotto. I vecchi dispositivi di misurazione della viscosità che utilizzano componenti meccanici richiedono una manutenzione regolare per garantire la pulizia dei filtri e il funzionamento della produzione.
La nostra expertise nel settore
I misuratori di portata Coriolis Promass I di Endress+Hauser offrono moltissimi vantaggi rispetto ai dispositivi meccanici di vecchia generazione, assicurando prestazioni ottimali con costi operativi inferiori.
Non richiedono filtri, consentendo quindi di ridurre notevolmente i tempi e i costi di manutenzione e assicurando al contempo prestazioni e sicurezza di processo ottimali nel lungo periodo
Ottimizzare la qualità del prodotto con un unico punto di misura. Misura multivariabile in linea di portata, densità, temperatura e viscosità.
Riduzione della perdita di carico con una costruzione con tubo singolo rettilineo
Nel processo di frazionamento delle olefine, la misura del pH delle acque di raffreddamento contaminate, eseguita a intervalli regolari, è decisamente utile per evitare lo sporcamento nel fondo della torre. A questo scopo, è necessario pulire i sensori almeno a giorni alterni, il che comporta un notevole carico di lavoro e impegno a livello di tempo ma, se si trascura la pulizia, può essere necessario sostituire i sensori ogni due settimane.
La nostra expertise nel settore
Il Liquiline CDC90 di Endress+Hauser aumenta di oltre 30 volte la durata del vostro sensore.
Risparmio di tempo grazie alla pulizia e alla taratura durante il processo, senza necessità di rimuovere l'elettrodo
Aumento dell'efficienza grazie ai sistemi di autodiagnostica, come il monitoraggio delle condizioni dei sensori
Aumento della sicurezza delle persone e dei processi, poiché si eliminano le operazioni a contatto con l'acqua contaminata
Utilizzando vecchi misuratori di livello di tipo magnetico durante i processi di frazionamento delle olefine in ambienti a elevate temperature si rischia di ridurre la sicurezza e di ottenere misure poco affidabili. Inoltre, se la temperatura diventa troppo alta, si possono verificare fermi produzione non programmati.
Misurare i livelli a distanza, in modo continuo e affidabile in condizioni di alta temperatura, in base al principio del tempo di volo.
Funzione di rilevamento dei falsi interventi che possono provocare l'inceppamento dei dispositivi e, conseguentemente, fermi produzione non programmati
Aumento della sicurezza con una seconda unità collegata al sistema di sicurezza strumentato (Safety Instrumented System, SIS)
Un processo più moderno e razionale per la produzione di etilene permette di ottenere dati affidabili, aumentare la produttività e impedire le interruzioni non pianificate.
Una misura affidabile del pH a intervalli regolari dell'acqua di raffreddamento richiede la pulizia del sensore a giorni alterni, il che comporta un notevole impegno in termini di tempo e costi.
La diminuzione del controllo del processo crea un frazionamento inaffidabile - ad esempio, il controllo remoto non può essere effettuato con una tecnologia obsoleta per la misura del livello.
Parlate con un nostro esperto
"Secondo la mia esperienza, se si vuole ridurre il costo totale di proprietà, è necessario ridurre almeno i costi di manutenzione".
Vantaggi
Con oltre 60 anni di know-how applicativo nell'industria chimica, siamo sinonimo di un rapporto duraturo con i nostri clienti. Tenendo conto dei vostri vantaggi, ci assicuriamo che riceviate il supporto necessario per ottimizzare i vostri processi, dalla scelta del sensore giusto fino ai concetti di manutenzione. La base del vostro successo è la nostra forza vendita e di assistenza globale, presente nella vostra regione e al vostro fianco come esperti di fiducia.
fino a 130.000€
di risparmio sui costi annui di manutenzione dell'elettrodo di pH, utilizzando il nostro sistema di pulizia e taratura automatizzato Liquiline, considerando 10 punti di misura nel vostro impianto.
fino a € 130.000
di risparmio annuo sulla manutenzione degli elettrodi di pH con l'uso del nostro sistema di pulizia e taratura automatico Liquiline, con riferimento a un impianto con 10 punti di misura
Oltre 650.000
misuratori di portata Coriolis installati con successo
I sistemi di pressione differenziale elettronica sostituiscono i sistemi capillari tradizionali per la misura di livello in un separatore. Miglioramento della precisione e dell'affidabilità
Centauri Technologies LP (in USA) ha ridotto i costi e gli interventi di manutenzione sostituendo i tradizionali metodi di misura della pressione differenziale basati su capillari con il nostro trasduttore di pressione differenziale elettronico.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Prestazioni dell'impianto
IIoT nell'industria chimica favorisce le prestazioni
Sfruttate la potenza di IoT nell'industria chimica per incrementare efficienza operativa e produttività e ridurre i tempi di fermo.
Ottimizzazione delle attività di manutenzione negli impianti chimici
La manutenzione è necessaria per garantire la disponibilità di parti che supportano l'affidabilità delle apparecchiature. Con Endress+Hauser, la manutenzione dei vostri impianti chimici funziona in modo ottimale.
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Con il nostro ampio portfolio di strumentazione, soluzioni e servizi, diamo ai clienti la possibilità di ottenere la massima prestazione dell'impianto: dall'efficienza e la sicurezza dei processi alla sostenibilità e alla conformità alle normative.
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Collaborate con noi per accelerare il vostro percorso dal banco alla produzione, riducendo al minimo i rischi in ogni fase
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Il vostro partner per soddisfare le normative igieniche globali, garantire la qualità costante del prodotto e la disponibilità dell'impianto, conservando le risorse e riducendo i costi.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .