Sicurezza ed efficienza di livello superiore nel vostro CCPP
- Migliorate il monitoraggio della sicurezza delle concentrazioni di disinfettanti e TOC: basse concentrazioni o la mancanza di disinfettante nel circuito dell'acqua di raffreddamento possono portare alla formazione di batteri nocivi che, oltre a rappresentare un pericolo per il personale, aumentano il rischio di incorrere in tempi di fermo impianto. Anche le più basse concentrazioni di TOC (Total Organic Carbon) nell'acqua di reintegro possono condurre a fermi dell'impianto.
- Migliorate la disponibilità del processo con DIBA (Dynamic Installed Base Analysis): massima trasparenza degli asset, gestione costante delle esigenze di manutenzione dei dispositivi di misura e semplificazione del processo di ordinazione dei dispositivi MRO.
- Aumentate l'efficienza monitorando in modo affidabile il flusso dell'acqua di raffreddamento e del combustibile: le tecnologie di misura della portata spesso richiedono tratti rettilinei in entrata e uscita. Usando Promass Q per la misura della portata del gas naturale, questo problema viene superato con un'incertezza limitata allo 0,25%. Per l'acqua di raffreddamento, Promag W 0 x DN FB offre gli stessi vantaggi, anche senza perdite di carico, ed è dotato di monitoraggio integrato della conducibilità.
Controllate il circuito dell'acqua di raffreddamento in modo sicuro ed efficiente
Monitorate la concentrazione dei disinfettanti e il flusso dell'acqua di raffreddamento in modo continuo e accurato, per raggiungere livelli superiori di sicurezza ed efficienza:
- Rilevate tempestivamente i problemi di bassa concentrazione o mancanza di disinfettantiper evitare fermi impianto.
- Evitate la formazione di biofilm che riducono le prestazioni delle torri di raffreddamento.
- Monitorate in modo affidabile le portate utilizzando misuratori di portata elettromagnetici salvaspazio, efficienti e precisi.
Dynamic Installed Base Analysis
Avvaletevi dei consigli degli esperti e dei frequenti approfondimenti per migliorare la gestione del ciclo di vita degli strumenti di misura e garantire la conformità ai requisiti di sicurezza.
- Aumentate la disponibilità dei processi grazie a un servizio di consulenza professionale
- Identificate le inefficienze e prevenite i guasti grazie alla valutazione continua della manutenibilità della base installata
- Migliorate la sostenibilità delle vostre operazioni adottando un’adeguata strategia di manutenzione e migrazione
- Mirate alla massima trasparenza e all'accessibilità delle informazioni sulla base installata
Informazioni più complete sul processo e sulla strumentazione
I sensori intelligenti raccolgono dati in tempo reale dai processi e monitorano le apparecchiature e le loro condizioni, mettendo a vostra disposizione tutte le necessarie informazioni sui prodotti e sugli asset. La digitalizzazione dei processi di produzione consente al personale operativo di visualizzare informazioni a cui generalmente non ha accesso, a tutto vantaggio della trasparenza dei dati. Netilion di Endress+Hauser può fare proprio questo e permettere agli utenti di prendere le giuste decisioni.