Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Processo di produzione di cosmetici accelerato grazie alla competenza

Strumentazione innovativa e taratura in loco consentono una produzione di cosmetici efficiente e conforme alle norme

cosmetica, cosmesi, body care, igiene personale, cura del corpo,processo di produzione di cosmetici, riempimento, dosaggio

Il processo di produzione dei cosmetici è molto impegnativo e la concorrenza nel mercato mondiale è intensa. Il cambiamento è l'unica costante nelle tendenze dei consumatori, e le specificità regionali, gli elevati costi delle materie prime e le innumerevoli normative aggiungono complessità. Nella corsa alla quota di mercato, il time-to-market e la flessibilità produttiva sono decisivi. La nostra esperienza nell'automazione della produzione e una strumentazione intelligente e affidabile guida una produzione efficiente e sicura per portare un vantaggio competitivo.

Fatti principali

806

miliardi di dollari statunitensi

è il valore di mercato globale previsto per i prodotti cosmetici entro il 2023 Dato: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.

Miglioramento del controllo delle scorte ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Miglioramento del controllo delle scorte

I principi attivi nella produzione dei cosmetici sono costosi e devono essere conservati e monitorati correttamente per ridurre al minimo gli sprechi. Sono necessarie diverse tecnologie per misurare le scorte, come i sensori di pressione idrostatica, il livello radar e la misura della capacità.

La nostra expertise nel settore

Le nostre tecnologie integrate offrono soluzioni moderne e affidabili per la gestione delle scorte di magazzino e la riduzione degli sprechi, con una facile manutenzione e il monitoraggio in tempo reale.

  • Ottimizzare la misura con strumentazione specifica per ogni applicazione
  • Proteggete i processi di stoccaggio contro il riempimento eccessivo e le perdite grazie al nostro Liquiphant FTL50H
  • Riducete gli sprechi e abbassate i costi utilizzando strumentazione intelligente
Miscelazione accurata ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Miscelazione accurata

La miscelazione è il passo più impegnativo nella produzione di cosmetici e la chiave per determinare la qualità del prodotto finale. L'aggiunta e la miscelazione accurata delle materie prime, così come l'uso efficiente dell'energia e dell'acqua, è fondamentale per ridurre al minimo gli sprechi e ridurre i costi. Anche la manipolazione di prodotti a base di olio e prodotti appiccicosi con varie viscosità e densità può porre sfide significative.

La nostra expertise nel settore

I nostri servizi di progettazione e la nostra strumentazione intelligente e affidabile consentono una miscelazione accurata e ottimale per garantire la migliore qualità del prodotto.

  • Fidatevi del nostro Promass I per una misura accurata della portata e della viscosità
  • Scegliete Liquiphant e Liquipoint FTW33 per processi sicuri e fluidi con prodotti appiccicosi
  • Ridurre al minimo le perdite di energia con soluzioni di monitoraggio e gestione dell'energia
Riempimento e dosaggio precisi ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Riempimento e dosaggio precisi

Garantire che l'esatta quantità di prodotto venga dosata ogni volta in modo preciso e continuo è indispensabile nel processo di produzione dei cosmetici. Inoltre, i componenti meccanici di riempimento e dosaggio possono sopportare elevati costi di manutenzione ed essere inaffidabili, provocando lunghe interruzioni del processo.

La nostra expertise nel settore

I nostri Misuratori di portata Coriolis portano un'elevata e affidabile precisione ai vostri processi di batch e di riempimento.

  • Integrare i protocolli di comunicazione digitale
  • Garantire lo stretto controllo dell'intero processo di riempimento
  • Risparmiare sui costi evitando i componenti meccanici della strumentazione
Taratura e manutenzione rapida
Approfondimenti

Taratura e manutenzione rapida

Le attività di taratura e manutenzione possono comportare tempi di inattività della produzione lunghi e costosi. I periodi di fermo macchina devono essere ridotti al minimo assoluto se si vogliono rispettare i KPI di produttività.

La nostra expertise nel settore

In Endress+Hauser, la taratura è una delle nostre competenze chiave. Offriamo un portfolio completo di servizi di taratura in loco per ottimizzare le operazioni, garantire la piena conformità e ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.

  • Ridurre al minimo i tempi di taratura con i banchi di taratura mobili di Endress+Hauser
  • Affidarsi a strutture di taratura completamente tracciabili e accreditate
  • Garantire la costante conformità della produzione grazie ad una taratura regolare e professionale
Conformità totale ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Conformità totale

Per identificare i problemi che possono influire sulla qualità dei vostri prodotti cosmetici, è fondamentale la conformità a norme come la ISO 17025 e la FDA Cosmetics GMP. La guida stabilisce che le apparecchiature devono essere tarate regolarmente o controllate secondo una SOP con i risultati documentati, se del caso.

La nostra expertise nel settore

I nostri prodotti, servizi e soluzioni vengono forniti con tutte le giuste certificazioni e documentazioni per le strutture regolamentate dalle GMP.

  • Rispettate tutti gli standard necessari per le buone pratiche di produzione (GMP)
  • Fidatevi dei professionisti della taratura di Endress+Hauser
  • Tenete a portata di mano tutta la documentazione necessaria

Vantaggi

La cosmetica è un mondo in rapido movimento. Endress+Hauser ha oltre 65 anni di esperienza nel settore, durante i quali ha aiutato i clienti a migliorare la produzione con la sua conoscenza dei processi e il suo know-how specifico. Conosciamo bene i problemi delle aziende e ci impegniamo a trovare la soluzione migliore per le esigenze applicative dei clienti, per permettere loro di tenere sotto controllo i costi e di accelerare al massimo il time-to-market.

Fatti principali

100%

di copertura dei parametri di processo

Fatti principali

100%

di conformità agli standard di qualità

Fatti principali

10%

di riduzione dei costi dell'energia in 18 mesi in stabilimenti certificati ISO 50001

Punto da ricordare

Come possiamo aiutarvi

Con il nostro portfolio completo di strumentazione per tutti i processi cosmetici, Endress+Hauser può aiutarvi a soddisfare le aspettative dei consumatori e gli standard di sicurezza, mitigando i rischi e raggiungendo gli obiettivi di efficienza e sostenibilità.

  • Taratura in loco per la piena conformità e una migliore disponibilità
  • Strumentazione innovativa per consumo di energia ridotto e perdite di materie prime ridotte al minimo
  • Misura in linea dei parametri di qualità per un controllo ottimale della viscosità e della densità
  • Flussimetri per un dosaggio e un riempimento accurato e continuo

Note finali

Articoli correlati

Scoprite altri articoli interessanti