Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Incrementate la produttività dei bioprocessi con una tecnologia innovativa

L'innovazione è un elemento centrale per la produttività e l'eccellenza operativa

produttività dei bioprocessi, eccellenza operativa, industria farmaceutica

L'industria farmaceutica affronta sfide crescenti per via della scadenza dei brevetti dei farmaci di maggior successo. La redditività della manutenzione, la produzione di livello globale e la consapevolezza dei costi sono fattori importanti. I programmi di eccellenza operativa si svolgono a livello globale per migliorare i processi di produzione. L'obiettivo è quello di ridurre il rischio e aumentare la produttività senza compromettere la qualità. In questo contesto, è sempre maggiore la necessità di soluzioni innovative.

Fatti principali

8%

di crescita della produttività

grazie a minori fermo impianto dovuti al concetto di taratura integrata

Vantaggi

Con i nostri collaboratori, potete raggiungere l'eccellenza operativa e incrementare la produttività dei bioprocessi del vostro processo di depurazione e distribuzione dell'acqua. Con le loro conoscenze e competenze, vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi.

Fatti principali

70 %

Heartbeat Technology vi offre costi di taratura inferiori e 10 anni di funzionamento

Fatti principali

100 %

Conformità a norme e regolamenti di settore

Fatti principali

> 7.000

Endress+Hauser ha presentato oltre 7.000 brevetti e domande di brevetto a supporto della crescita produttiva

Conclusione

Ecco cosa potete fare

Grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, le operazioni di produzione dell'industria farmaceutica possono beneficiare di soluzioni di assistenza efficienti e di una maggiore produttività dei bioprocessi. Prima dell'inizio del processo di produzione vero e proprio, è fondamentale prestare attenzione a depurazione e distribuzione dell'acqua. Alla base della disponibilità d'impianto ottimizzata vi è una soluzione di taratura integrata affidabile.

  • Misura di portata
  • Monitoraggio della conducibilità
  • Taratura semplice e rapida
  • Riducete la complessità della taratura analitica
  • Autodiagnostica e verifica semplice

Note finali

Articoli correlati

Leggete ulteriori articoli interessanti