Soluzioni per acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Il portfolio di prodotti di Endress+Hauser garantisce la disponibilità e la gestione sostenibile dell’intero ciclo dell’acqua.
L’accesso all’acqua pulita e alle strutture igienico-sanitarie è un bisogno fondamentale per la salute e il benessere umano. Miliardi di persone non possono ancora accedere a questi servizi di base. Il sesto degli “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” delle Nazioni Unite mira a garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari per tutti. Noi di Endress+Hauser siamo orgogliosi di poter garantire ai nostri clienti in tutto il mondo prodotti e processi estremamente efficienti e conformi per il raggiungimento di tale obiettivo.
oltre 771
milioni di persone
non hanno acqua pulita vicino a casa. Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità e UNICEF Rapporto 2021
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
La tecnologia di misura e le soluzioni di automazione sono la nostra attività principale. I nostri esperti conoscono perfettamente i processi di trattamento delle acque potabili e reflue e aiutano le aziende a fronteggiare le loro personali sfide quotidiane. Grazie alle collaborazione con i nostri clienti, questo si traduce in prodotti, servizi e soluzioni che affrontano la crisi idrica globale in modo sostenibile.
Sicurezza e qualità dell’acqua potabile
Migliore trattamento delle acque reflue
Riduzione delle perdite d’acqua
Applicazioni
Sicurezza e qualità dell’acqua potabile
Garantire la qualità e la sicurezza dell’acqua potabile è sempre più difficile a causa della crescente scarsità di questa risorsa in tutto il mondo. È necessario controllare l’estrazione dell’acqua non purificata da pozzi, sorgenti e fiumi per evitare danni irreparabili all’equilibrio idrico locale. Inoltre, a causa della contaminazione microbiologica rendere l’acqua potabile è ancora più complesso, anche se gli standard di sicurezza non sono mai stati così severi.
La nostra expertise nel settore
Le nostre soluzioni di misura, analisi e manutenzione aiutano a soddisfare gli obiettivi di monitoraggio e favoriscono una gestione della qualità avanzata in termini di produzione, trattamento e distribuzione dell’acqua. Garantiscono, inoltre, una gestione ottimale del rischio e la sicurezza dell’acqua per gli operatori di tutto il mondo.
Monitora in modo efficace la contaminazione microbiologica delle acque reflue
Ottimizza il controllo della filtrazione a membrana per garantire i più elevati standard di qualità dell’acqua
Scoprite come l'Acquedotto istriano fornisce acqua potabile di alta qualità a un'intera regione e sperimentate i vantaggi di una partnership di successo
Più dell’80% delle acque reflue del mondo viene scaricato nei corsi d’acqua, con conseguente inquinamento di laghi, fiumi e oceani. Lo scarico delle acque reflue è un processo che richiede la massima attenzione, per ridurre l’inquinamento e promuovere il riutilizzo dei nutrienti.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser conosce bene i processi di trattamento delle acque reflue. I nostri esperti ti aiuteranno a migliorare i tuoi processi, da quelli meccanici, biologici e per il trattamento dei fanghi fino al trattamento del biogas.
Molti Paesi continuano a registrare perdite fino al 60% nelle reti idriche. Per garantire che l’acqua potabile raggiunga tutte le abitazioni, è importante che il rilevamento delle perdite nelle reti venga effettuato con strumenti affidabili, in grado di resistere al calore, alla polvere o a sbalzi termici estremi, oltre a funzionare con o senza l’accesso diretto alla rete elettrica.
La nostra expertise nel settore
Dalle aree urbane alle zone più remote, dalle regioni desertiche a quelle tropicali, la misurazione e la fatturazione accurate del consumo dell’acqua potabile e di processo sono sempre più importanti. Endress+Hauser sa come affrontare con successo queste sfide grazie a prodotti specifici e soluzioni per il monitoraggio dell’acqua.
In qualità di esperti in strumentazione e automazione di processo, Endress+Hauser è orgogliosa di poter contribuire al raggiungimento del sesto obiettivo, “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari”.
Vantaggi
L’accesso all’acqua potabile pulita è fondamentale per la salute e il benessere delle persone. Per proteggere questa preziosa risorsa, i nostri clienti hanno bisogno di un partner affidabile a cui rivolgersi per lo svolgimento dei loro progetti a lungo termine. Insieme a Endress+Hauser, azienda a conduzione familiare con 70 anni di esperienza nel settore, possiamo fare tutti la nostra parte per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.
70 anni di esperienza
nelle tecnologie di misura e automazione per applicazioni di processo e laboratorio
> 8.600 brevetti
e domande di brevetto dimostrano il nostro spirito innovativo
BWT fornisce skid completi per il trattamento di acqua ultrapura oltre alla documentazione online per i componenti installati nello skid. Netilion invia i file necessari al portale BWT.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Qualità e conformità
Monitoraggio delle acque reflue per COVID-19
Sorveglianza dei patogeni e disinfezione rigorosa sono i temi in agenda per i responsabili di impianti di primaria importanza
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Collaborate con noi per accelerare il vostro percorso dal banco alla produzione, riducendo al minimo i rischi in ogni fase
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Il vostro partner per soddisfare le normative igieniche globali, garantire la qualità costante del prodotto e la disponibilità dell'impianto, conservando le risorse e riducendo i costi.
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Rendete la gestione delle vostre utility più efficiente, sicura e affidabile. Affidatevi a Endress+Hauser per migliorare i vostri sistemi di energia a vapore e il trattamento delle acque industriali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .