Ottenere la conformità alle normative e al tempo stesso migliorare l'efficienza
Le opzioni di monitoraggio remoto e il software di laboratorio per la conformità nell'estrazione (rilevante anche per il monitoraggio di ingresso/uscita e per le applicazioni di distribuzione) possono far risparmiare tempo e manodopera. I servizi remoti sono progettati per fornire un'assistenza tecnica immediata e ridurre il numero di visite di assistenza.
Risparmio di tempo e ottimizzazione della manodopera: Non è necessario recarsi sul punto di misura, il software basato sul laboratorio semplifica la comunicazione dei dati di taratura per le revisioni.
Conformità alle normative: Garanzia che i parametri di monitoraggio della qualità per le applicazioni di estrazione, monitoraggio di ingresso/uscita e distribuzione dell'acqua rientrino nei limiti di legge 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Aumentate l'efficienza e massimizzate il vostro budget di manutenzione grazie all'accesso immediato all'assistenza remota dei tecnici. Riduzione dei costi di viaggio per le visite di assistenza (fino al 75%), che contribuiscono anche al raggiungimento dei vostri obiettivi “net zero”.
Esplorate i nostri prodotti più recenti per aumentare l'efficienza
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Misuratore di portata elettromagnetico alimentato a batteria di lunga durata con integrazione e comunicazione sicura del sistema. Progettato per le reti di distribuzione dell'acqua potabile in regioni prive di alimentazione elettrica.
Waterpilot FMX11 è un trasmettitore affidabile per la misura del livello idrostatico. Grazie alla sua facilità d'uso, è perfettamente adatto per applicazioni di estrazione e di acqua dolce.
Waterpilot FMX21 è un trasmettitore con cella ceramica capacitiva utilizzato per la misura del livello idrostatico. È perfettamente adatto per applicazioni di aspirazione, acqua dolce e acque reflue.
Prosonic FMU30 è uno strumento bifilare per la misura continua di livello e portata senza contatto. Grazie alla sua facilità d'uso, è adatto per applicazioni di captazione, acqua dolce e acque reflue.
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo pompa per montaggio su pannello frontale con un ingresso sensore universale e fino a 8 uscite relè
Migliorare la produzione di biogas e garantire la sicurezza del processo di digestione.
Migliorare la produzione e la resa di metano del 30% grazie alla concentrazione dei solidi totali, alla massimizzazione del carico di fango e alla minimizzazione dell'acqua in eccesso
Garantire la sicurezza del processo e del personale con la nostra gamma completa di strumenti antideflagranti (zona Ex 0, 1, 2/Cl. I Div. ½) per la misura del pH, della temperatura e dei solidi totali, progettati per l'uso in condizioni di picco batterico
Ridurre gli OPEX, in quanto è possibile utilizzare una maggiore quantità di biogas per compensare il fabbisogno di energia elettrica e termica in loco, rendendo il sistema più autosufficiente
Scoprite i nostri ultimi prodotti per il trattamento dei fanghi
Misuratore in linea per la misura dei solidi totali nei fanghi delle acque reflue con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile - risparmia energia, polimeri e costi di smaltimento.
Strumento di misura in linea per la misura dei solidi totali nei fanghi delle acque reflue in versione remota con un massimo di 4 I/O - risparmio di energia, polimeri e costi di smaltimento.
Misuratore di portata standard versatile per l'industria dell'acqua e delle acque reflue. Ideale per la misurazione dell'acqua, ad esempio acqua potabile, acqua di servizio e acque reflue industriali/civili.
Dispositivo per la misura accurata e affidabile del biogas con tecnologia loop-powered. Misuratore di portata in linea per biogas umido e gas di digestione in condizioni di processo fluttuanti.
Specialista del gas altamente robusto per condizioni di processo fluttuanti in versione remota con fino a 4 I/O. Misura accurata in applicazioni di biogas e gas naturale per migliorare la produzione di metano.
Trasmettitore di temperatura 4-20 mA affidabile e stabile a lungo termine con elevata precisione per applicazioni di base, disponibile come trasmettitore da testa per l'installazione in termometri industriali o come dispositivo per guida DIN.
Trovate i prodotti più adatti alla vostra applicazione
Siete incerti sullo strumento da scegliere per la vostra applicazione e il punto di misura? Con il nostro tool Applicator, scegliere i prodotti più adatti alle vostre esigenze è facile. Provatelo!
Accesso diretto all'esperienza di Endress+Hauser attraverso la nostra Knowledge Base online e sessioni di supporto remoto con ingegneri tecnici che garantiscono disponibilità e tempi di risposta rapidi.
Massimizzare la disponibilità del processo e controllare i costi di manutenzione
Mantenere la conformità alle normative sulle acque
Trasferire le conoscenze ai vostri operatori e sviluppare le loro competenze
Ridurre le emissioni non necessarie legate ai viaggi per contribuire agli obiettivi di sostenibilità e di net zero
Utilizzate le raccomandazioni degli esperti con frequenti approfondimenti per migliorare la gestione del ciclo di vita dei vostri dispositivi di misura e garantire la conformità agli standard di qualità e alla legislazione.
Aumentate la disponibilità dell'impianto e del processo con una consulenza professionale.
Prevenite i problemi di prestazione valutando continuamente lo stato di manutenibilità della base installata e raccomandando miglioramenti.
Migliorate la sostenibilità delle vostre operazioni beneficiando di raccomandazioni regolari di ottimizzazione da parte dei nostri consulenti di assistenza.
Controllare i costi operativi esplorando le opportunità di standardizzazione ed evitare costi imprevisti monitorando lo stato di obsolescenza.
Visualizzazione dei dati strumentali nel settore del trattamento delle acque reflue
Servizi
Informazioni più complete sul processo e sulla strumentazione
I sensori intelligenti raccolgono dati in tempo reale dai processi e monitorano le apparecchiature e le loro condizioni, mettendo a vostra disposizione tutte le necessarie informazioni sui prodotti e sugli asset. La digitalizzazione dei processi di produzione consente al personale operativo di visualizzare informazioni a cui generalmente non ha accesso, a tutto vantaggio della trasparenza dei dati. Netilion di Endress+Hauser può fare proprio questo e permettere agli utenti di prendere le giuste decisioni.
Panoramica del processo: Rete di canali e bacino di raccolta delle acque meteoriche
Trattamento e controllo delle acque reflue
Monitoraggio dei processi affidabile ed efficiente in termini di costi
I nuovi dispositivi di livello, le altre opzioni software (aggiuntive) e gli accessori offrono eccellenti prestazioni di misura, facilità di progettazione e design, messa in servizio e operatività.
I nuovi dispositivi radar FMR10B/20B/30B con tecnologia a 80GHz garantiscono prestazioni eccellenti per applicazioni con liquidi e solidi in spazi ristretti e angusti.
L'opzione di verifica Heartbeat consente di monitorare a distanza le condizioni del sensore, garantendo così operazioni affidabili
Il Dynamic Installed Base Audit (DIBA) genera un risparmio di tempo del 43% sugli ordini di lavoro correttivi grazie a raccomandazioni proattive sulla gestione del ciclo di vita dei dispositivi.
Flowfit CPA25, il nuovo e migliorato assemblaggio per i sensori di pH, conducibilità e ossigeno, garantisce un funzionamento semplice e una facile manutenzione.
Scoprite il nostro più recente portfolio per il monitoraggio dei processi
L'FMR10B è un dispositivo radar per lo spazio libero. Offre una misura di livello estremamente accurata, indipendentemente dalle condizioni di installazione, che lo rende perfetto per l'industria dell'acqua e delle acque reflue.
L'FMR20B è un dispositivo radar a spazio libero per la misura continua del livello. Grazie al suo funzionamento semplice ed efficiente, è adatto all'impiego nell'industria delle acque e delle acque reflue.
L'FMR30B è un dispositivo radar a spazio libero per la misura continua di livello. È l'abbinamento perfetto per l'industria delle acque e delle acque reflue grazie alla massima semplicità.
La disinfezione è un processo applicabile non solo alle acque municipali ma anche alle acque reflue alle applicazioni industriali.
Disinfezione
Semplificate, ottimizzate e assicuratevi la conformità
Assicuratevi la conformità alla legislazione sulla qualità dell'acqua semplificando e ottimizzando, nel contempo, il processo di dosaggio per la disinfezione dell'acqua potabile, delle acque reflue e delle applicazioni industriali.
I sensori di disinfezione Memosens 2.0 semplificano il lavoro di manutenzione grazie a una migliore identificazione delle tendenze e alla manutenzione predittiva, con i conseguenti risparmi in termini di tempo e risorse
La connettività IIoT integrata dei sensori di disinfezione e dei dispositivi di livello che proponiamo consente l'accesso permanente ai dati remoti, favorisce la trasparenza dei dati e semplifica i processi di reporting
I pannelli di monitoraggio dell'acqua CDP20 sono dotati dell'innovativa armatura a deflusso Flowfit CYA27 e di una linea di campionamento che consente di ridurre anche del 50% le perdite d'acqua
Scoprite i nostri prodotti più recenti per migliorare la disinfezione
Sensore Memosens per il monitoraggio rapido e preciso del biossido di cloro, per garantire una disinfezione sicura dell'acqua potabile dagli scarichi delle reti idriche fino alle tabelle.
Sensore Memosens per il monitoraggio rapido e preciso del cloro libero per garantire una disinfezione sicura dell'acqua potabile nelle reti di distribuzione.
Sensore Memosens per il monitoraggio affidabile di tutti i composti del cloro nelle acque reflue in uscita per garantire uno scarico sicuro nelle risorse idriche naturali o il riutilizzo dell'acqua.
Sensore Memosens per il monitoraggio affidabile del bromo libero in applicazioni con acqua di mare, come gli impianti di desalinizzazione, per garantire una disinfezione efficace.
Soluzione completa per il monitoraggio affidabile e preciso del trattamento e della distribuzione dell'acqua potabile. Il bundle comprende sensori di pH, conducibilità, torbidità e cloro libero nonché il trasmettitore e l'armatura.
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Prezzo dopo il
Logine la Configurazione nel Carrello
Gruppo modulare per l'installazione flessibile di tutti i sensori necessari al monitoraggio preciso dei processi di disinfezione con una perdita minima di acqua.
Volete saperne di più sull'offerta per il trattamento dell'acqua e delle acque reflue?
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Massimizzare le prestazioni dell'impianto, ridurre al minimo l'OPEX, aumentare i tempi di attività, rispettare la conformità. I servizi di assistenza Endress+Hauser.
Soluzioni di processo il trattamento dell'acqua e dei reflui
Dalle fase di ammissione a quella di distribuzione e dal trattamento allo scarico delle acque reflue, Endress+Hauser è in grado di aiutarvi ad aumentare l'efficienza assicurando la conformità. Le nostre soluzioni possono vincere anche le sfide più difficili di questo settore.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .