Implementando soluzioni digitali potete ridurre impegno e costi aumentando, nel contempo, l'efficienza
Le operazioni di monitoraggio e analisi delle acque potabili e reflue richiedono la misura continua e precisa dei parametri quantitativi e qualitativi. Combinando strumentazione intelligente e soluzioni digitali è possibile affrontare in nuovi modi le sfide industriali. L'accesso remoto ai dati di impianto, di processo e di misura - in qualsiasi momento e ovunque - consente di ridurre i costi e aumentare l'efficienza. Inoltre, il monitoraggio e l'analisi di questi dati permettono di pianificare predittivamente le attività.
Oltre il 90%
dei dati raccolti sul campo rimane inutilizzato. Fonte: Analisi Endress+Hauser
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Un sistema di gestione intelligente rende il trattamento dell'acqua più efficiente e più sicuro per i consumatori, grazie all'acquisizione continua di dati e misure e alla generazione di avvisi in grado di prevenire l'insorgere di problemi. L'esperienza nel settore e l'ampio portfolio di prodotti di Endress+Hauser sono a vostra disposizione per aiutarvi a ottimizzare processi e prestazioni. L'implementazione di sensori intelligenti e di soluzioni digitali può facilitare
il rilevamento, la misura e la registrazione dei dati
la comunicazione e l'interazione con i sistemi
il monitoraggio della situazione, la rapidità di risposta e la ricerca guasti
la protezione di sistemi, dispositivi e dati dagli attacchi informatici
Applicazioni
Pieno accesso ai dati di campo
A seconda delle dimensioni, un moderno impianto di trattamento delle acque potabili o reflue controlla i processi attraverso un numero di punti di misura compreso tra 50 e 1000 ma, oltre ai valori di misura, i moderni strumenti possono fornire altri dati e importanti informazioni.
La nostra expertise nel settore
Il primo passo consiste nel capire quali sono gli strumenti installati in campo e il secondo nel rendere accessibili i dati per la raccolta. Endress+Hauser può aiutarvi a scoprire quali dispositivi sono presenti nel vostro impianto di trattamento e quali funzionalità offrono.
La nostra Operations App vi consente di accedere alla vostra base installata di dispositivi Endress+Hauser - ovunque siate e ogni volta che ne avete bisogno. È sufficiente scansionare il codice QR o digitare il numero di serie del dispositivo e troverete rapidamente le informazioni desiderate.
Esistono enormi quantità di dati in campo, generati da dispositivi di diversi fornitori. E voi volete accedervi per poterli trasformare in informazioni preziose.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre un ampio portfolio di strumentazione intelligente già predisposta per essere utilizzata in ambienti digitali. Per strumenti di altro tipo, disponiamo invece di un'offerta competitiva per collegare qualsiasi sensore al nostro ecosistema.
Funzionamento semplice: uso intuitivo tramite la SmartBlue App e l'interfaccia Bluetooth® di Endress+Hauser.
Scoprite il nostro intelligente modulo di interfaccia WirelessHART e/o Bluetooth® FieldPort SWA50 per una connettività facile e veloce ai dispositivi HART.
Collegate i dispositivi Bluetooth di Endress+Hauser all'ecosistema IIoT Netilion su cloud con FieldEdge SGC200.
Collegate i vostri dispositivi da campo all'ecosistema IIoT Netilion su cloud con il dispositivo edge industriale FieldEdge SGC500.
Memorizzazione, monitoraggio e gestione delle informazioni
Ora che avete accesso ai dati provenienti dal campo, cosa potete farne? Come potete trasformarli in informazioni preziose?
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser vi aiuta a capire come funzionano i vostri strumenti da campo monitorandone a distanza condizioni e prestazioni - attraverso una serie di allarmi, avvisi e notifiche - e trasformando le informazioni in dati utili.
Informazioni dettagliate sulla strumentazione per l'ottimizzazione dei processi e il Condition Monitoring grazie alla Heartbeat Technology
La gestione intelligente dell'acqua e la trasformazione digitale comportano anche dei rischi. L'uso di sensori intelligenti, app e applicazioni su cloud sono solo alcuni esempi. La sicurezza del sistema, dell'impianto e dei dati ha la massima priorità.
La nostra expertise nel settore
Garantire la disponibilità dell'impianto minimizzando i rischi interni ed esterni e proteggendo i dati richiede un partner con le conoscenze necessarie. Come vostro partner di fiducia, Endress+Hauser è in grado di guidarvi lungo il percorso di digitalizzazione.
Proteggete il vostro impianto e ottimizzate la sicurezza informatica con la comprovata esperienza di Endress+Hauser, certificata in linea con norme quali IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017. Scoprite di più sulla nostra certificazione di sicurezza informatica.
Scoprite come implementare un sistema intelligente di gestione dell'acqua
Vantaggi
Endress+Hauser ha quasi 70 anni di esperienza nella risoluzione delle problematiche dell'industria idrica. In tutto il mondo, i clienti che operano in questo settore si affidano alla nostra competenza, ai nostri collaboratori e al nostro portfolio specifico di prodotti, servizi e soluzioni. Combinando esperienza e competenze, possiamo aiutarvi a ottimizzare i processi ovunque ci siano sensori in grado di fornire informazioni preziose.
BWT fornisce skid completi per il trattamento di acqua ultrapura oltre alla documentazione online per i componenti installati nello skid. Netilion invia i file necessari al portale BWT.
Con Netilion Network Insights, i gestori degli impianti idrici di Oberzent ora possono vedere tutti i dati rilevanti del loro sistema idrico su un dashboard basato su cloud, senza doversi recare personalmente negli impianti.
Merck KGaA (Darmstadt, Germania) ritiene che le tecnologie IIoT attualmente in fase di test abbiano un grande potenziale in termini di manutenzione e riparazione degli impianti.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .