Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Main Instrument Vendor (MIV)

Riducete la complessità del progetto, risparmiate tempo e costi con il nostro ampio portfolio di strumenti e servizi

Migliorate la gestione dei progetti idrici affidandovi a Endress+Hauser, il vostro MIV (Main Instrument Vendor)

I partner del Main Instrument Vendor (MIV) possono sostenere la sfida della finalizzazione dei progetti dell'industria dell'acqua nei tempi e nel budget. Anche se la strumentazione di misura può essere solo una piccola parte del progetto complessivo, è essenziale per il successo duraturo di qualsiasi impianto. La scelta degli strumenti giusti aiuta a garantire la sicurezza dell'acqua e l'efficienza dei processi. La partnership con un fornitore principale di strumenti come Endress+Hauser può rendere il processo di selezione e di implementazione significativamente più semplice.

Fatti principali

Fino al 30 %

di riduzione dei costi di progetto

quando si utilizza un approccio Main Instrument Vendor (MIV) rispetto all'approccio tradizionale

Approvvigionamento completo ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Approvvigionamento completo

Il coinvolgimento di più fornitori di strumenti può aggiungere complessità a un progetto, aumentando gli sforzi di coordinamento e introducendo un maggiore potenziale di errori e ritardi, rischiando scadenze e budget.

La nostra expertise nel settore

Con Endress+Hauser come MIV, la fornitura di un progetto completo sarà fornita da un'unica fonte professionale.

  • Ridurre la complessità e il tempo necessario per il coordinamento del progetto
  • Tutta la strumentazione rilevante, da un unico fornitore
  • Accessori e servizi correlati possono essere selezionati a seconda dei casi
Partnering flessibile ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Partnering flessibile

I nostri ingegneri dedicati vi supportano soprattutto durante la fase di pianificazione del progetto, integrando e coordinando più partner e riducendo di conseguenza la complessità dei vostri progetti.

La nostra expertise nel settore

I nostri team specializzati e dedicati si interfacciano con il vostro team e collaborano strettamente con voi fin dall'inizio del progetto per una consegna ottimale del progetto e un supporto continuo.

  • Integrazione dei team Endress+Hauser all'inizio del ciclo di vita del progetto per una pianificazione dettagliata dei requisiti
  • Esperti in ingegneria e messa in servizio aiutano a definire la soluzione ottimale
  • Adattate i vostri piani a monte per ridurre i costi e i rischi nascosti
Sostegno continuo ©Fotolia
Approfondimenti

Sostegno continuo

La complessità della manutenzione, delle riparazioni e del funzionamento può essere aumentata quando più partner sono stati coinvolti nel progetto.

La nostra expertise nel settore

Avendo collaborato con voi per tutta la durata del progetto e supportato la progettazione e l'implementazione di soluzioni complete, i nostri team di specialisti sono nella posizione migliore per continuare a sostenervi anche dopo il completamento del progetto.

  • Portfolio di servizi completo che ottimizza i costi di manutenzione
  • Documentazione completa del progetto per un intervento efficace
  • Affidatevi a Endress+Hauser per una risoluzione tempestiva ed efficiente dei problemi

Vantaggi

Con Endress+Hauser come MIV per i vostri progetti nel settore idrico, potrete contare su un'esecuzione senza problemi e sulla riduzione dei costi durante l'intero ciclo di vita del vostro impianto. Potrete inoltre fare affidamento sulla profonda conoscenza applicativa e dell'industria dei nostri esperti, abbinata al know-how sulla gestione dei progetti per rispettare con certezza le scadenze e i budget previsti.

Fatti principali

4 settimane

di tempo risparmiato rispetto al metodo tradizionale grazie al nostro sistema elettronico di scambio dati (considerando 800 dispositivi da ordinare).

Fatti principali

80%

di tempo in meno rispetto al metodo tradizionale per la creazione dei documenti di engineering, disegni CAD inclusi, grazie all'uso del nostro strumento di engineering (considerando 800 dispositivi da definire).

Fatti principali

25.000

dollari risparmiati sulle parti di ricambio grazie alla collaborazione con noi come MIV, considerando un valore della strumentazione di progetto pari a 700.000 dollari.

Punto da ricordare

Come possiamo aiutarvi

In qualità di fornitore leader di strumentazione (MIV), Endress+Hauser offre soluzioni complete di strumentazione, dal FEED (Front End Engineering Design) al funzionamento e a tutti i servizi correlati, apportando efficienza durante l'intero ciclo di vita del progetto.

  • Ampia offerta di prodotti per variazioni limitate, ridotta complessità di implementazione e costi ridotti al minimo
  • Portfolio completo di servizi per la partnership durante tutto il ciclo di vita del progetto e oltre
  • Responsabili di progetto esperti per la progettazione e l'esecuzione ottimale del progetto

Note finali