Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Surveillance des eaux de refroidissement et de process dans l'industrie minière et métallurgique

Surveillance de l'eau pour les industries métallurgiques et minières

Des systèmes d'analyse fiables pour une qualité sûre de vos eaux de refroidissement et de process

Étant donné qu'une grande quantité de chaleur est générée dans les fours/fours de fusion, les process de refroidissement doivent garantir la sécurité de l'installation et la température optimale du process. Une surveillance fiable de la qualité de l'eau de refroidissement et de l'eau de process est essentielle pour prévenir la corrosion dans les systèmes de refroidissement. Une technologie de mesure de pointe garantit la sécurité de l'installation, la pureté de l'eau de refroidissement et la capacité de production. Avec les systèmes de surveillance de l'eau clés en main d'Endress+Hauser, vous pouvez facilement fournir des mesures fiables.

  • Systèmes clés en main pour une surveillance précise et conforme de l'eau

    Les platines de surveillance des eaux de refroidissement/process d'Endress+Hauser couvrent tous les paramètres et sont livrées rapidement, prêtes à l'emploi. Hautement efficaces, elles nécessitent peu d'ingénierie, présentent un faible encombrement de montage et consomment peu d'eau. Grâce à l'ingénierie automatisée, les personnalisations sont simples et rentables. Dotées de conduites robustes et nécessitant peu d'entretien, en PVC-U ou en PTFE/inox, nos solutions intègrent également la technologie Memosens et Liquiline, renforçant ainsi la sécurité grâce à des informations sur l'état et des logbooks.

Platines de surveillance des eaux de process dans les mines et les métaux ©Endress+Hauser

Surveillance précise et fiable des eaux de process pour l'industrie minière et métallurgique

Système de surveillance des eaux de process pour le contrôle et le diagnostic des process ©Endress+Hauser

Les platines de surveillance des eaux de process fournissent toutes les mesures pertinentes pour le contrôle du process et les signaux de mesure pour le diagnostic

Surveillance de l'eau de refroidissement, y compris l'analyseur de dureté ©Endress+Hauser

Surveillance de l'eau de refroidissement, y compris la préparation des échantillons et l'analyseur de dureté. Les armoires ou les récipients garantissent une surveillance sûre et fiable, même dans les environnements les plus difficiles.

Surveillance de la qualité des eaux de process industriels dans l'industrie minière et métallurgique ©Endress+Hauser

Traitement des eaux de process industrielles dans l'industrie minière et métallurgique

Surveillance des process industriels et de la qualité des eaux usées ©Endress+Hauser

Points de mesure pour l'analyse de l'eau dans la production industrielle et les effluents d'eaux usées

Surveillance précise et fiable des eaux de process pour l'industrie minière et métallurgique

Comment pouvons-nous vous aider ?

L'eau de refroidissement des process miniers et métallurgiques doit répondre à des paramètres de qualité afin d'éviter que les systèmes de refroidissement ne soient endommagés, ce qui pourrait entraîner des risques pour la sécurité, des défaillances du process et des coûts de réparation élevés. Avec la surveillance clé en main de la qualité de l'eau par Endress+Hauser, vous avez toujours une vue d'ensemble fiable de votre circuit d'eau de refroidissement et des autres eaux de process. Vous recevez une solution complète avec les platines ou armoires de mesure les plus récentes, dont la désinfection et la surveillance de la dureté de l'eau.

  • Accélérez le processus de planification et d'ingénierie de votre projet grâce à nos systèmes clés en main. L'installation est tout aussi rapide. Il suffit de fixer la platine au mur, de la raccorder à l'électricité et à l'eau, et vous êtes prêt à surveiller.

  • Intégrez le système de manière transparente à vos réseaux de communication existants. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, surveillance à distance via serveur web et connexion au cloud)

  • Optimisez le nettoyage et la maintenance grâce à notre chambre de passage et nos capteurs faciles à utiliser.

  • Assurez un contrôle sûr des process grâce aux appareils Liquiline et Memosens, ainsi qu'à la technologie Heartbeat. Toutes les mesures cruciales, ainsi que les données d'étalonnage, de maintenance et de diagnostic des appareils, sont stockées et accessibles via l'interface du système numérique de contrôle commande ou l'app.

  • La connectivité IIoT en option permet à nos experts d'accéder à vos platines pour une assistance à distance, le cas échéant. En outre, votre système de surveillance de la qualité des eaux de process peut être étendu en fonction de l'évolution de vos besoins.

  • Ce que nous offrons

    Endress+Hauser propose des systèmes d'analyse complets et clés en main pour la surveillance de l'eau de refroidissement et le contrôle de la qualité des eaux de process dans les industries minières et métallurgiques. Compatibles avec l'ensemble de notre...

  • Matériel et logiciel

    • Les transmetteurs multiparamètres Liquiline de pointe offrent une connectivité pour un maximum de 8 paramètres.

    • Large portefeuille avec des capteurs préétalonnés avec technologie Memosens et plusieurs analyseurs disponibles. Capteurs tiers disponibles...

  • Services

    • Conseil et planification

    • Gestion de projets

    • Essai de réception en usine (FAT)

    • Essai de réception sur site (SAT)

    • Mise en service et formation par des ingénieurs de service expérimentés

    • Suppression des défauts et réparation

    • Assistance à distance si nécessaire

    • ...

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Téléchargements

    Pour l'amour de l'eau de qualité

    Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour le secteur du traitement de l'eau. Memosens et Liquiline de même que les solutions de surveillance, qui vous facilitent le travail à l'installation d'eau.

    Assurer le fonctionnement continu du traitement des eaux usées

    Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour les eaux usées. Memosens et Liquiline ainsi que des solutions de surveillance qui facilitent vos process de traitement des eaux usées.

    • Magazine de l'entreprise
    Aperçu des solutions d'armoires de commande et d'analyse de conteneurs pour la surveillance de la qualité de l'eau

    Armoires de mesure et conteneurs

    • Magazine de l'entreprise

    Simplifiez-vous la vie avec une armoire ou un récipient de mesure personnalisé pour votre tâche de mesure. Obtenez un aperçu de la variété des solutions d'analyse des liquides d'Endress+Hauser dans cette brochure.

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Découvrez d'autres applications pour cette industrie