Le rôle d'un transmetteur de température est de convertir le signal d'entrée de capteurs de température comme les thermorésistances et thermocouples en un signal de sortie stable et normalisé. Toutefois, les transmetteurs modernes utilisant la technologie numérique vont bien au-delà : ils sont intelligents, flexibles et offrent une précision de mesure élevée. Ils constituent un composant fondamental au sein de la chaîne de mesure, capable d'améliorer la sécurité et l'efficacité de votre process.
You've viewed 8 of 32 products
Transmetteurs de température
Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Description de la gamme de produits
Notre offre de transmetteurs de température iTEMP couvre un large choix de modèles, de boîtiers, d'agréments et de standards de communication :
- Transmetteurs pour rail DIN, transmetteurs pour tête de sonde et transmetteurs de terrain pour différents points de mesure
- Transmetteurs de température pour zones Ex
- Option interface Bluetooth® pour un paramétrage à distance
- Intégration système transparente grâce à des protocoles de communication communs
- Numérisation complète dans les usines de process avec
- Numérisation des appareils simples via la technologie IO-Link
Transmetteurs de température | tâches, caractéristiques et technologie
Transmetteurs de température | adaptation parfaite à votre point de mesure
Les transmetteurs de température tels que l'iTEMP TMT142B permettent un paramétrage sans fil via Bluetooth® sur le terrain
Transmetteur de température iTEMP TMT82
Gammes de transmetteurs de température HART
Types de transmetteurs
Nos transmetteurs de température Endress+Hauser sont proposés en trois types distinctifs de boîtiers pour une intégration optimale dans n'importe quelle installation ou n'importe quel process.
Comme appareils montés sur rail DIN pour montage en façade d'armoire électrique, comme transmetteur pour tête de sonde pour une installation directe sur la tête de sonde et comme transmetteur sur le terrain pour le raccordement direct dans la zone de process.
Standards de communication
Les transmetteurs de température Endress+Hauser sont disponibles avec une large gamme de standards de communication. Dans le passé, des transmetteurs avec technologie 4... 20 mA analogique étaient généralement installés.
Gamme de transmetteurs de température 4...20 mA
Aujourd'hui, la technologie numérique est de plus en plus adoptée, car elle offre une meilleure précision de mesure tout en étant plus flexible. HART, par exemple, est basé sur le signal analogique 4 … 20 mA, mais avec la possibilité de transmettre en plus des signaux numériques. PROFIBUS, PROFINET et Foundation Fieldbus offrent la possibilité de transférer la valeur mesurée plus les informations supplémentaires de manière purement numérique.
Avantages
- Fonctionnement sûr en zone explosible, agréments internationaux comme FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx
- Informations de diagnostic selon NAMUR NE 107
- Appairage capteur-transmetteur pour une meilleure précision de mesure
- Les fonctions de surveillance des capteurs augmentent la fiabilité du point de mesure
- Câblage sans outil avec bornes enfichables