Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Capteur de température iTHERM TM131 avec transmetteur iTEMP TMT82 HART et écran

Applications iTHERM avec accès limité

Capteur de température iTHERM TM131 avec boîtier de terrain à distance contenant un transmetteur iTEMP TMT82 HART et un écran pour les applications avec accès limité

71488105
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Prix après configuration dans le panier

iTHERM ModuLine TM131 Capteur de température modulaire

Capteur de température ATEX (sonde RTD ou TC) avec protecteur mécanosoudé ou pour être utilisé dans un protecteur existant. Il peut être proposé en option avec un transmetteur pour tête de sonde offrant tous les protocoles de communication courants, y compris la technologie Bluetooth®. De plus, il offre également des caractéristiques spéciales comme iTHERM QuickNeck pour un réétalonnage facile et sans outil, un capteur résistant aux vibrations et à réponse rapide et une technologie de protecteur (iTHERM StrongSens, QuickSens) ainsi que des agréments pour les zones explosibles garantissent une précision et une fiabilité accrues des mesures.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style métrique
    Assemblage modulaire de la température
    Gamme d'application universelel
    convient aux zones ATEX
    avec extension ou iTHERM QuickNeck
    avec doigt de gant / tube de protection (métallique) ou à installer dans le doigt de gant
    peut être utilisé avec les inserts iTHERM StrongSens, iTHERM QuickSens t
    pour des temps de réponse rapides

  • Protecteur / tube de protection

    Tube de protection soudé ou à utiliser avec un protecteur

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    Protecteur :
    9x1,25 mm
    11x2 mm
    12x2,5 mm
    14x2 mm
    16x3,5
    1/4" SCH80
    1/2" SCH80
    1/2" SCH40

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 4.500,0 mm (177'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    316 (1.4401)
    316L (1.4404)
    316Ti (1.4571)
    Alloy 600 (2.4816)
    Alloy C276 (2.4819)
    Alloy 446 (1.4749)
    Alloy 321 (1.4541)
    Gaine PTFE
    Gaine tantale

  • Raccord process

    Filetage:
    G3/8, G1/2", G3/4", G1"
    NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
    M14x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2
    R1/2", R3/4"
    Taraudage:
    M20x1.5, M24x1.5
    NPT1/2"
    Ecrou fou:
    M20x1.5, G1/2", G3/4"
    Raccord à compression:
    NPT1/2", G1/2", G1"
    Bride:
    DN15 PN40 B1, C
    DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C
    DN40 PN40 B1
    DN50 PN40 B1
    ASME 1" 150 RF
    ASME 1" 300 RF
    ASME 1 1/2" 150 RF
    ASME 2" 150 RF
    ASME 2" 300 RF

  • Forme de lʹextrémité

    droite
    rétreinte
    conique
    optimisée pour les temps de réponse rapides

  • Rugosité de surface Ra

    < 0.76 µm (0.03 µin)

  • Gamme de temperature de service

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 TF iTHERM QuickSens:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Pression process max. (statique)

    selon la configuration jusqu'à 100 bar

  • Précision

    Classe AA selon IEC 60751
    Classe A selon IEC 60751
    Classe B selon IEC 60751
    Classe spéciale ou standard selon ASTM E230
    Classe 1 ou 2 selon IEC 60584-2

  • Temps de réponse

    Temps de réponse le plus rapide avec protecteur t90 à partir de moins de 10 s
    selon la configuration

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4…20 mA ; HART ; PROFIBUS PA ; FOUNDATION Fieldbus)

  • Agrément Ex

    ATEX Ex ec, Ex tc
    ATEX IECEx Ex ta/tb, Ex ia, Ex db
    CSA C/US IS, NI, XP, DIP
    INMETRO Ex ia, Ex d, Ex tb
    NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tD
    EAC Ex d, Ex ta/tb, Ex ia
    UKCA Ex ia, Ex nA, Ex tc

  • Certification

    SIL, MID, DNV/GL

Transmetteur de température iTEMP TMT82

Le iTEMP TMT82 est un transmetteur de température à haute fiabilité, précision et stabilité à long terme pour les processus industriels requérant une grande disponibilité. L'appareil polyvalent à deux voies convertit les entrées de capteur universelles telles que les thermocouples ou RTD en signaux de sortie stables, 4 à 20 mA à échelle et communication HART®. Avec la fonction intégrée de suivi du capteur et les informations de diagnostic selon NAMUR NE 107, le transmetteur SIL 2, certifié SC3 augmente la sécurité et la disponibilité du process.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Transmetteur en tête de sonde

  • Entrée

    2 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Sortie

    1 x analogique 4...20 mA / HART

  • Tension dʹalimentation

    11...42 V DC (transmetteur de tête)
    12...42 V DC (rail DIN)
    11/12...30 V DC (Ex ia)

  • Communication

    Protocole HART

  • Installation

    Tête de raccordement forme B, rail DIN ou montage terrain

  • Précision

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F

  • Isolation galvanique

    oui

  • Certification

    ATEX Ex ia, Ex ic, Ex tb, Ex tc, Ex nA, Ex d
    ATEX IECEx Ex ia
    IECEx Ex ia, Ex tb, Ex d
    CSA C/US General Purpose
    CSA IS, NI, XP, DIP
    FM IS,NI, XP, DIP
    FM+CSA IS, NI
    INMETRO Ex ia [ia Ga], Ex d, Ex tb
    NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tb, Ex ec
    EAC Ex ia, Ex d
    UKCA Ex ia, Ex tb, Ex tc, Ex nA, Ex db