Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Surveillance des étalonnages iTHERM TrustSens

Surveillance des étalonnages iTHERM TrustSens

Solution automatisée de mesure de la température - 100 % de conformité, 0 % d'effort

71488114
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
Prix après configuration dans le panier

Aperçu des avantages

  • Avec la surveillance automatisée des étalonnages iTHERM TrustSens, Endress+Hauser offre aux utilisateurs une vérification des process optimisée pour un minimum d'efforts dans l'industrie des sciences de la vie et de l'agroalimentaire.
    La combinaison de produits composée de capteurs de température iTHERM TrustSens auto-étalonnables et de l' enregistreur graphique évolué Memograph M RSG45 offre une vérification de process conforme FDA, une documentation automatisée et conforme aux normes d'audit et permet une maintenance prédictive.

  • Simple et fiable :

    • Réduction des coûts grâce à l'économie réalisée sur les coûts d'étalonnage et la diminution des cycles d'étalonnage

    • Tous les composants requis dans une combinaison, rien n'est oublié

  • Documentation 100 % conforme aux normes d'audit :

    • Étalonnage entièrement traçable avec documentation automatisée

    • Stockage sécurisé des données conformément à FDA 21 CFR Part 11

    • Maintenance prédictive

    • Étalonnage avec horodatage

  • Réduction des risques et élimination des erreurs non détectées :

    • Plus grande transparence des process

    • Plus grande sécurité du produit

Détails du lot

Surveillance des étalonnages iTHERM TrustSens TM371 avec Memograph M RSG45 et logiciel FDM software

Composants et pré-configurations

  • Fixations

    Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.

    Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier
  • Composants
    Enregistreur graphique évolué Memograph M, RSG45
    1

    Gestionnaire de données Memograph M RSG45

    Fixations:
    RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3
    Slot 1:
    C
    4x HART/4-20mA input, Transparent HART
    Slot 2:
    A
    Non utilisé
    Slot 3:
    A
    Non utilisé
    Slot 4:
    A
    Non utilisé
    Slot 5:
    A
    Non utilisé
    Communication en mode Maître :
    1
    sans
    Application logiciel
    3
    Téléalarme + mathématique
    >Licence pour le logiciel FDM MS20 :
    MA
    Licence pro pour 1 poste de travail (version DVD, clé de licence incluse)
  • Sonde RTD (Pt100) - iTHERMTrustSens TM371
    2

    Sonde RTD (Pt100) - TrustSens TM371

    Fixations:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _
    Communication; Sortie:
    A
    HART; 4-20mA
    Point d’étalonnage; incertitude d’étal.
    1
    118°C ;incertitude d’étalonnage < 0.35°C
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable