Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Tankvision NXA820 - Gestion des stocks

Tankvision - Gestion des stocks
Tank Scanner NXA820

Acquisition des données provenant d'appareils de terrain

NXA820
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Solutions de gestion des stocks

  • Tâche d'application

    Data acquisition
    Data management
    Process monitoring &
    visualization

  • Domaine d'application

    Tankvision Tank Scanner NXA820 is a device with embedded web server for installation in a cabinet. It collects measurements from connected field devices for up to 15 tanks and calculates volumes and masses for visualization and operation of storage facilities in the Oil & Gas industry.

  • Résolution de l'écran, affichage

    1280 x 1024 (or better)

  • Interfaces

    OPC classic
    Rest API
    Tankvision Data Concentrator NXA821
    Tankvision Host Link NXA822
    Tankvision Professional NXA85

  • Principe de mesure

    Interface de communication

  • Fonction

    Tank Scanner
    Collecte les données d'appareils de terrain (15 cuves avec protocoles Modbus ou WM550 et 10 avec protocole V1). Le serveur web intégré permet à l'utilisateur de visualiser les données entrantes ainsi que les valeurs calculées et de configurer l'appareil.

  • Entrée

    Modbus RS485 ; V1 ; WM550

  • Sortie

    Ethernet ; OPC DA Server (installé sur un PC séparé)

  • Type de signal de sortie relais

    Relais d'état avec puissance de coupure :
    – 25 VDC, 100 W
    – 250 VAC, 4 A, 1000 VA

  • Mémoire

    128 MB

  • Alimentation

    AC: 90...250 VAC
    DC: 10.5...32 VDC

  • Dimensions (lxhxp)

    150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)

  • Interface de communication

    Ethernet

  • Fonctionnement

    Web server

  • Configuration

    Via serveur web

  • Certificats

    OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi
    NMi
    PTB

  • Principe de mesure

    Radar

  • Caractéristiques / Applications

    Tank Scanner
    Collecte les données d'appareils de terrain (15 cuves avec protocoles Modbus ou WM550 et 10 avec protocole V1). Le serveur web intégré permet à l'utilisateur de visualiser les données entrantes ainsi que les valeurs calculées et de configurer l'appareil.

  • Communication

    Ethernet

  • Agréments et certificats métrologiques

    OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi
    NMi
    PTB

  • Options

    Potential free relay, SPDT
    Normally-closed when NXA is operating normally, open when NXA is powered off or fault status exists
    Switching power: -25 V DC, 100 W - 250 V DC, 4 A, 1000 VA