Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
photo du gestionnaire d'application et de surveillance de l'énergie Flow-X

Flow computer
Flow-X

Le flow computer idéal pour le comptage de gaz à l'aide de compteurs de gaz à ultrasons

IFLOWX
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Number of applications

    Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)

  • Inputs

    6x analog transmitter input, high accuracy
    Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
    Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term
    stability 0.01% per year
    Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
     
    16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)

  • Outputs

    4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
    Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
     
    16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V

Domaine d'application

Le flow computer Flow-X permet la conversion du volume de gaz, l'enregistrement des événements, l'enregistrement des paramètres et l'établissement de rapports à l'aide d'une technologie de pointe. Des modules identiques sont combinés dans différents boîtiers, offrant une version multi-flux Flow-X/P pour 1 à 4 distances de mesure avec un écran tactile local, ou la version Flow-X/S pour des installations plus petites avec une seule distance de mesure. C'est le partenaire idéal pour les solutions de comptage de gaz pour les transactions commerciales dans les installations équipées de compteurs de débit de gaz à ultrasons FLOWSIC600.

  • Comptage transactionnel de gaz

  • Applications de gaz naturel et gaz de process exigeantes


Caractéristiques de l'appareil :

  • Configuration agréée MID pour les flux de comptage de gaz avec le FLOWSIC600

  • Modules performants pour les applications exigeantes

  • Chaque module comprend une UC, une mémoire et des entrées/sorties uniformes

  • Interface utilisateur intuitive pour l'affichage graphique et le navigateur web

  • Véritable accès à distance via Ethernet

  • Ordinateur de station pour flux multiples

Avantages

  • Réduction des coûts de planification et d'installation grâce à des configurations standard

  • Conversion de volume très précise avec plusieurs cycles de calcul par seconde

  • Fiabilité élevée grâce à des modules indépendants ayant leur propre conversion de volume et leur propre stockage des valeurs mesurées, des valeurs de compteur et des événements

  • Extension aisée des installations avec des modules à entrées/sorties uniformes entièrement configurables par logiciel

  • Réduction des coûts d'entretien et de maintenance grâce à la maintenance à distance inviolable

  • Intégration rentable et flexible de systèmes à flux multiples

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products