Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo système optique Raman à usage unique, vue latérale, focalisée en bas à droite

Système optique Raman à usage unique

Assure la stérilité et la fiabilité pour le développement et la fabrication à usage unique dans le secteur biopharmaceutique

KRSU1
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Longueur d'onde laser

    785 nm, 1000 nm

  • Compatibilité sonde d'échantillonnage

    Sonde Raman Rxn-10

  • Interface d'échantillon

    Température : 0 à 100 °C / 32 à 212 °F

  • Longueur

    Les dimensions varient selon l'orifice du fournisseur du bioréacteur pour usage unique et le type de raccord 

  • Diamètre

    Les dimensions varient selon l'orifice du fournisseur du bioréacteur pour usage unique et le type de raccord 

  • Méthode de stérilisation

    Gamma stérilisable