Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo Raman bIO-Optics 120, 220, 320, vue latérale, focalisation à gauche avec vue sur les tags

Raman bIO-Optics

Mesure continue, en ligne, des bioprocédés à multiples composants

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Longueur d'onde laser

    785 nm, 1000 nm

  • Compatibilité sonde d'échantillonnage

    Sonde Raman Rxn-10

  • Interface d'échantillon

    Température : –30 à 150 °C / -22 à 302 °F

  • Pression

    Pression max : 13,8 barg / 200 psig

  • Matériaux en contact avec le produit

    Corps : inox 316L
    Fenêtre : matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocédés
    Raccord process : PG13,5
    Finition de surface : Ra 15 avec électropolissage
    Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993

  • Longueur

    120, 220, 320 ou 420 mm
    4,73, 8,67, 12,60, 16,54 inch

  • Diamètre

    12 mm / 0,48 inch

  • Méthode de stérilisation

    Autoclave

  • Raccord process

    PG13,5