Corps : inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocédés Raccord process : PG13,5 Finition de surface : Ra 15 avec électropolissage Adhésif : Compatible USP Classe VI et ISO 10993
Les Raman bIO-Optics sont des éléments optiques à immersion très polyvalents utilisés avec la tête de sonde Rxn-10 et compatibles avec les raccords standards de bioréacteurs. Le concept fixe du foyer fournit des mesures stables à long terme avec des signaux très performants, ce qui est essentiel pour une analyse haute performance et transférable des bioprocédés sur la base de la technologie Raman. Disponibles dans les longueurs industrielles standard, les Raman bIO-Optics sont parfaitement conçus pour les applications dans les bioréacteurs/fermenteurs de laboratoire, en verre ou en plastique, nécessitant une plaque frontale.
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Corps : inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocédés Raccord process : PG13,5 Finition de surface : Ra 15 avec électropolissage Adhésif : Compatible USP Classe VI et ISO 10993
Longueur
120, 220, 320 ou 420 mm 4.73, 8.67, 12.60, 16.54 inch
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Technical Information
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics:
Raman immersion optics (KIO1),
non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1),
bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL),
and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Technical Information
Information technique (TI)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Operating Instructions
Manuel de mise en service (BA)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Instructions courtes (KA)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovation (IN)
Version anglaise - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Innovation (IN)
Version anglaise - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .