Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Platine d'analyse du chlore libre pour l'eau de process, les piscines et les utilités

Platine d'analyse du chlore libre pour les eaux de process

Ensemble platine prêt à l'emploi pour la surveillance fiable et précise des process de désinfection

71481757
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
Prix après configuration dans le panier

Transmetteur 1/2 voies
Liquiline CM442

Le transmetteur Liquiline CM442 vous permet de raccorder jusqu'à 2 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une utilisation facile et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Chlore libre

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Lumière alternée à 4 faisceaux

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens, 2x entrée 0/4 à 20mA en option, 2x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Capteur ultrasonique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Mesure par fluorescence

  • Principe de mesure

    Photométrie UV

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

Chambre de passage multiparamètres Flowfit CYA27

Flowfit CYA27 permet de surveiller jusqu'à 6 paramètres en même temps. Le débit d'échantillonnage minimal requis pour les capteurs installés dans la chambre de passage est de 5 L/h (1,32 gph). Cela permet un contrôle précis des process tels que la désinfection, avec une perte d'eau minimale. La chambre offre diverses options de montage, une vanne de prélèvement intégrée et un module de nettoyage et de dosage. La surveillance du débit vous permet de vous assurer que votre mesure est toujours opérationnelle.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Ozone

  • Application

    Eau potable
    Utilités pour toutes industries
    Echantillon nécéssitant moins d'eau

  • Caractéristique

    Chambre de passage pour des mesures multiparamètres

  • Design

    Chambre de passage avec un flux optimisé pour les cellules de mesure de désinfectant et les capteurs avec un diamètre de 12 mm
    optionnel: surveillance de débit
    optionnel: dosage

  • Matériau

    Plexiglas (PMMA) avec joint FKM

  • Dimensions

    modulaire, de L x l x P 165x155x73 mm (6.50x6.10x2.87 in) jusqu'à 345x249.5x94 mm (13.58x9.82x3.70 in)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140°F)

  • Pression de process

    0 à 4 bar (0 à 58 psi) relatif

  • Raccordement

    G1/4" ou adaptateur

Capteur de chlore libre numérique
Memosens CCS51E

Memosens CCS51E assure une surveillance précise et constante de la désinfection dans l'eau potable, la piscine et les eaux de process ainsi que dans les utilités. Ce capteur pour la détermination du chlore libre offre des temps de réponse extrêmement rapides même à des volumes d'eau faibles. Cela garantit un contrôle efficace et des process sûrs. Grâce à la technologie Memosens 2.0, le CCS51E combine une intégrité maximale du process et des données avec un fonctionnement simple. Il fournit la base idéale pour la maintenance prédictive et la connectivité IIoT.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Chlore libre

  • Application

    Assurer une désinfection fiable de l'eau potable
    Eau de process
    Doser efficacement les désinfectants dans l'eau de piscine
    Détecter l'absence ou la présence de chlore libre dans les utilités
    Garantir la sécurité alimentaire et assurer un emballage et une mise en bouteille hygiéniques

  • Caractéristique

    Mesure ampérométrique du chlore libre dissous

  • Gamme de mesure

    Traces : 0 à 5 mg/l HOCl
    Standard : 0 à 20 mg/l HOCl
    Haut : 0 à 200 mg/l HOCl

  • Méthode de mesure

    Cellule de mesure à membrane, fermée
    Réduction du chlore libre à la cathode

  • Design

    Cellule de mesure ampérométrique à 2 électrodes fermée avec membrane PVDF

  • Matériau

    Corps du capteur : POM
    Membrane : PVDF
    Cartouche à membrane : PVDF
    Bague d'étanchéité : FKM

  • Dimensions

    Diamètre : 25 mm (0.98 inch)
    Longueur : 161 mm (6.34 inch)

  • Température de process

    0 à 55 °C (32 à 130 °F), hors gel

  • Pression de process

    Max. 1 bar (max. 14.5 psi)

  • Capteur de température

    10k NTC intégré (Memosens)

  • Raccordement

    Tête de raccordement numérique inductive, avec Memosens

Capteur de pH numérique
Memosens CPS31E

Le capteur résiste à l'humidité et est adapté à une conductivité faible grâce à ses 3 diaphragmes en option. Il fournit des résultats de mesure stables, ce qui assure la sécurité de l'eau des piscines et de l'eau potable. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le CPS31E fournit une base idéale pour la maintenance prédictive, un fonctionnement aisé et une plus grande disponibilité du process, étant donné qu'il peut être étalonné en laboratoire et rapidement remplacé sur place. Le capteur résiste à l'humidité et est adapté à une conductivité minimale grâce à ses 3 diaphragmes en option.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    • Eau potable
    • Eau de piscine
    •Utilisation de la compensation en pH pour l'affichage en chlore libre

  • Caractéristique

    Electrode de pH numérique pour les applications standards en eau potable et en piscine

  • Gamme de mesure

    pH 1 à 13

  • Principe de mesure

    Système de référence avec remplissage gel avec un ou trois diaphragmes en céramique et en option, avec un réservoir d'anneaux de sel

  • Design

    Toutes les longueurs de tige avec capteur de température

  • Matériau

    Tige du capteur : verre process
    Membrane de verre pH: Type A
    Elément de référence: Ag/AgCl
    Jonction : diaphragme céramique en dioxyde de zirconium
    Joint torique: FKM
    Tête de reccordement: PPS renforcé fibre de verre

  • Dimensions

    Diamètre: 12 mm (0.47 inch)
    Longueur de tige: 120 mm (4.70 inch)

  • Température de process

    –15 à 80 °C (5 à 176 °F)

  • Pression de process

    0.8 à 4 bar (11.6 à 58 psi) (absolu)

  • Capteur de température

    NTC 30k

  • Certification Ex

    Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex et INMETRO pour une utilisation en zone dangereuse (Zone 0, 1 et 2)

  • Raccordement

    Tête de raccordement inductive sans contact métallique avec technologie numérique Memosens 2.0

  • Indice de protection

    IP68

Câble de mesure numérique
CYK10

Le CYK10 garantit une connexion totalement étanche des capteurs Memosens au transmetteur. Sa connexion inductive sans contact métallique empêche les problèmes liés à la corrosion et garantit la séparation galvanique entre le transmetteur et le produit. Oubliez les longueurs de câble limitées, les potentiels parasites ou l'humidité, et bénéficiez d'une transmission de signal totalement sûre et fiable.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Gamme de mesure

    Câble à haute impédance pas nécessaire

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Pression de process

    max. 50 bar/725 psi à 135 °C/275 °F.

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Indice de protection

    IP68

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure.

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur.

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductive des signaux de mesure et de l'énergie.
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25...135 °C (-13...277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Chlore libre

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV