Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs et transmetteurs de pH

Produits pour une mesure de pH de grande qualité dans toutes les industries

Capteurs et transmetteurs de pH pour toutes les industries

Plus de 30% de toutes les mesures relatives à la qualité dans les process sont des mesures de pH. C'est pourquoi il est extrêmement important de disposer de capteurs et de transmetteurs de pH fiables pour l'optimisation des installations et la sécurité des process. Nous proposons une vaste gamme d'appareils pour toutes les conditions, comme les process stables, les compositions de produit qui changent rapidement, les produits collants, les zones explosibles ou applications hygiéniques. Découvrez nos capteurs de pH ISFET, émail ou verre, nos transmetteurs, nos sondes et nos solutions d'étalonnage pour le pH en cliquant sur le bouton ci-dessous

29 Produits
Filtrer

You've viewed 8 of 32 products

Capteurs et transmetteurs de pH

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

Comment choisir ses électrodes de pH ?

Les capteurs et les transmetteurs de pH sont utilisés dans différentes industries comme la chimie, l'eau & les eaux usées, l'agroalimentaire, les sciences de la vie, les centrales électriques, les matières premières et le pétrole & gaz. Le choix du capteur dépend de l'application. Choisissez le diaphragme et le système de référence du capteur en verre en fonction de vos besoins. Utilisez des capteurs ISFET si le bris de verre ne peut pas être toléré ou si les produits contiennent une grande quantité de solvants organiques. Utilisez des capteurs en émail si la stabilité à long terme et une maintenance réduite au minimum sont indispensables.

Mesure de pH avec électrodes en verre et électrodes en émail

La valeur de pH est utilisée comme unité de mesure de l'acidité ou de l'alcalinité d'un liquide. L'élément sensible au pH des électrodes en verre est un bulbe en verre qui délivre un potentiel électrochimique qui dépend de la valeur de pH du produit. Ce potentiel est généré par la pénétration de petits ions H+ à travers la couche externe de la membrane alors que les ions chargés négativement, plus gros, restent dans la solution.


Les capteurs de pH en verre sont constitués d'un système de référence Ag/AgCl intégré qui sert d'électrode de référence. La valeur de pH est calculée à partir de la différence de potentiel entre le système de référence et le système de mesure à l'aide de l'équation de Nernst. Nos capteurs et transmetteurs de pH atteignent des performances de mesure linéaires exceptionnelles sur une gamme de pH extrêmement large !

Le principe de mesure des électrodes de pH en émail est identique à celui des capteurs de pH en verre, la seule différence étant que l'élément sensible au pH est en émail.

Mesure du pH avec des électrodes ISFET

La valeur de pH est mesurée à l'aide d'un transistor à effet de champ à sélectivité ionique (ISFET). Ce n'est qu'un simple transistor avec une source et un drain isolé de la grille au moyen d'un semiconducteur. Les ions hydrogène du milieu peuvent s'accumuler à la grille. La charge positive résultante sur le côté extérieur de la grille génère sur le côté intérieur une migration équivalente de charges négatives. Le canal semi-conducteur devient ainsi conducteur. Plus les ions H+ s'accumulent à la base, plus le courant peut s'écouler entre la source et le drain.

Avantages

  • Nos capteurs et transmetteurs de pH satisfont à toutes les exigences de la fonctionnalité de base à la mesure multivoie et multiparamètre.
  • Nous proposons des tampons, des solutions et des étalons de pH pour l'étalonnage ultra précis du pH. Ils sont produits et conditionnés dans le laboratoire d'étalonnage permanent qui a obtenu l'accréditation DAkkS (German accreditation authority).
  • Les différent types d'électrodes couvrent tous les types de diaphragmes et de systèmes de référence, des diaphragmes PTFE résistant au colmatage aux diaphragmes céramiques hautement sensibles et aux orifices en guise de diaphragme résistant au blocage.
  • Nous proposons des sondes de pH pour toutes les applications : sondes intégrées fixes, sondes à immersion, chambres de passage et sondes rétractables.
  • Des systèmes automatisés pour l'étalonnage, l'ajustage et le nettoyage garantissent des performances optimales des capteurs et transmetteurs de pH dans les processus chimiques, la production pharmaceutique ou les applications hygiéniques.

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Guide de sélection pour la mesure du pH dans les processus industriels
Guide de sélection et d'ingénierie pour différentes industries et applications.
download icon Télécharger