![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/bediena_d.jpg)
![RSTD Image produit : RSTD](https://portal.endress.com/webapp/picturepool/500/0/RSTD.jpg)
Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
![RSTD Image produit : RSTD](https://portal.endress.com/webapp/picturepool/500/0/RSTD.jpg)
Préleveur d'échantillons automatique
pour utilisation en poste fixe.
Principe de prise par pompe à vide.
Appareil équipé de l'unité de pilotage
du Liqui-box D. Prélèvement asservi à
un temps, à un débit ou à un événement.
Horloge de fonctionnement interne.
Heures de start/stop programmables.
6 programmes de fonctionnement résidants
Commutation de programme automatique.
Exécution en armoire thermostatée et
réfrigérée en acier inoxydable 1.4301,
double isolation, protection IP 55.
Hauteur maximale d'aspiration : 6 m.
Longueur maximale d'aspiration : 30 m.
Température de service : -20 à +50°C.
-
Successeur
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
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-