Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Pour un prélèvement automatique de
produits liquides d'après le principe
du vide.
- Armoire inox thermostatée (V2A),
double paroi avec isolation,
protection IP 55
- Température ambiante admissible -20
à +50 C
- Hauteur d'aspiration : max.6 m
- Longueur du tuyau : max. 30 m
- Démarrage différé réglable pour le
début du prélèvement
- Prélèvement asservi à un temps, un
débit ou un événement
- Entrée impulsions +7 à +27 V, ou
contact sans potentiel
- Volume de l'échantillon réglable de
20 à 350 ml
- Répartition des échantillons :
changement de flacon en fonction
du temps ou du nombre d'échantillons
- Unité de répartition interchangeable
-
Successeur
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
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-