Bière de haute qualité et eaux usées propres
Chez Heineken, surveillance des effluents avec Viomax CAS51D
La réglementation environnementale est de plus en plus stricte pour prévenir la pollution de l'environnement. Des amendes lourdes peuvent être infligées si l'élimination de charges organiques est supérieure au niveau toléré par les organes de surveillance. Cela vaut également pour la brasserie Heineken au Brésil. La solution Endress+Hauser permet de vérifier à tout moment le système d'assainissement et d'assurer un fonctionnement correct.
Le nouveau capteur Viomax CAS51D est vite rentabilisé
Réduction des coûts de maintenance grâce à des intervalles de maintenance plus longs et à l'absence de consommables
Capteur avec une routine de maintenance/nettoyage facile, effectuée tous les 15 jours, grâce à l'emplacement du point d'installation
Un seul capteur pour lire les différentes variables du process : COT, DCO et DBO
Heineken doit déterminer, avec l'aide de la technologie de mesure, si la charge organique dans les eaux usées ne dépasse pas les limites spécifiées. Pour cela, un capteur intelligent, robuste et facile d'entretien est utilisé pour mesurer la charge organique dans la station de traitement des eaux usées afin d'assurer que les exigences en termes de rejet sont respectées, d'éviter les pics importants et de garantir un process régulier.
Avec le capteur numérique CAS (coefficient d'absorption spectrale) Viomax CAS51D, il est possible de mesurer la charge organique : DCO (demande chimique en oxygène), DBO (demande biochimique en oxygène) et COT (carbone organique total). Comme le capteur fonctionne
avec une longueur d'onde de mesure de 254 nm, il répond aux exigences de contrôle de l'eau traitée dans les brasseries avec une précision maximale.