Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de température rapide dans la polymérisation

Tube protecteur pour les applications critiques en termes de sécurité

De nombreuses réactions dans l'industrie chimique sont exothermiques, ce qui signifie qu'elles libèrent de la chaleur pendant le process. Le contrôle de ces réactions est crucial pour prévenir la surchauffe et les risques potentiels. Un exemple est la polymérisation, qui est utilisée pour produire des matériaux comme les plastiques, fibres synthétiques, adhésifs, résines. Pour relever les défis de la surveillance de la température dans ces process critiques, un tube protecteur a été conçu afin de répondre aux changements de process jusqu'à cinq fois plus rapidement que les conceptions standard.

Secteur chimique, process de polymérisation

Avantages

  • Temps de réponse amélioré : temps de réponse nettement raccourci, amélioration de la sécurité et de l'efficacité.

  • Sécurité accrue : temps de réponse plus rapide pour une détection plus précoce des variations de température critiques, fournissant plus de temps pour les mesures correctives.

  • Économies d'énergie et rendement accru : une meilleure régulation de la température permet d'opérer plus près des limites de sécurité, ce qui peut entraîner une économie d'énergie et une augmentation du rendement.

Le défi

Dans ces applications critiques en termes de sécurité, les variations de température rapides doivent être surveillées et contrôlées. Un scénario particulièrement critique est la réaction dite « d'emballement », où une augmentation linéaire de la température accélère les vitesses de réaction des composants. Détectée tôt, cette réaction peut être arrêtée soit par injection d'un inhibiteur, soit par une baisse soudaine de la pression.

Notre solution

La base est notre capteur de température industriel universel iTHERM ModuLine TM131, complété du protecteur à réponse rapide QuickLink. Dans ce design, l'extrémité du protecteur entourant la position du capteur est équipée d'un matériau qui offre deux avantages clés.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable